카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
RTM-F - Rotary cylinder(Angle adjustable and Sensor device)
CHELIC
Cylinders
Rotary cylinder
Balde type rotary cylinder
RMT-F Rotary cylinder (Flange type)
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/rotary_cylinder/balde_type_rotary_cylinder/rtm_l_series/rtm_l_asmtab.prj},{NB=RTM1590(0)},{TYPE=RTM:Rotary cylinder},{FLANGE=},{TORQUE=15:0.38 N·m},{ANGLE=90},{ADJUST=},{HOLDER=},{HON=},{SWT=},{SWN=},{POS=0},{TOR=15},{P=10.5},{Q=10.5},{R=M5X0.8P},{S=29},{T=3.5},{U=M3X0.5P},{V=29},{W=1.5},{PPATH=assemblies/rtm_l_asmtpl.prj},{LM=28.0},{LN=22},{LO=24},{CP=27.3},{CQ=29.5},{CR=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Model
ⁿ/ₐ
TORQUE
Torque
[N*m]
TOR
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
LM
[mm]
LN
[mm]
LO
[mm]
CP
[mm]
CQ
[mm]
CR
[mm]
RTM1090
RTM:Rotary cylinder
10:0.14 N·m
10
30
17.0
4.0
9.0
3.0
9.0
14.0
3.5
5.0
8.0
1.0
4.2
M5X0.8P
24.0
M3X0.5P
10.5
9.2
M5X0.8P
25
3.5
M3X0.5P
24
1.0
24.0
18
18
23.3
24.0
29
RTM1590
RTM:Rotary cylinder
15:0.38 N·m
15
35
20.1
5.0
12.0
4.0
10.0
18.0
4.5
6.0
9.0
1.5
5.0
M5X0.8P
29.0
M3X0.5P
10.5
10.5
M5X0.8P
29
3.5
M3X0.5P
29
1.5
28.0
22
24
27.3
29.5
34
RTM2090
RTM:Rotary cylinder
20:0.81 N·m
20
44
29.1
6.0
14.0
4.5
10.0
20.3
5.5
7.0
9.6
1.6
8.5
M5X0.8P
36.0
M4X0.7P
15.0
13.0
M5X0.8P
36
4.5
M4X0.7P
36
1.0
28.5
21
30
28.0
30.5
42
RTM3090
RTM:Rotary cylinder
30:1.8 N·m
30
51
40.0
8.0
16.0
5.0
12.0
22.0
7.5
8.0
13.0
2.0
11.0
M5X0.8P
43.0
M5X0.8P
13.5
18.5
M5X0.8P
42
5.5
M5X0.8P
43
2.0
32.5
24
34
30.8
34.0
47
RTM4090
RTM:Rotary cylinder
40:3.8 N·m
40
64
45.0
10.0
25.0
6.5
22.0
30.0
9.0
9.0
15.0
4.5
9.5
M5X0.8P
56.0
M5X0.8P
19.0
14.0
M5X0.8P
52
5.5
M5X0.8P
56
3.0
34.5
26
34
33.0
36.0
47
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청