피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
RST-533 - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Reid Supply
Feet, Casters & Isolation Mounts
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Adjustable Leveling Feet
Stud Mount Leveling Feet
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01020000/stud_mount_leveling_feet/rst-533.prj},{NB=RST-548},{PN=RST-548},{AMERSID=1093699},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M12},{ASKETCH=12},{C=27},{D=80},{F=70},{LAGHOLE=9},{MAXSTATICLOADNE=10000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/stud-mount-leveling-feet/rst-548}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Pad Height
[mm]
D
D Pad Diameter
[mm]
F
F Stud Length
[mm]
LAGHOLE
Lag Hole
[mm]
MAXSTATICLOADNE
Max. Static Load Newtons
ⁿ/ₐ
RST-533
RST-533
1093690
-
-
M8
27
80
45
9
10000
RST-534
RST-534
1093691
-
-
M8
27
80
70
9
10000
RST-535
RST-535
1093692
-
-
M10
27
80
45
9
10000
RST-536
RST-536
1093693
-
-
M10
27
80
70
9
10000
RST-537
RST-537
1093694
-
-
M12
27
80
45
9
10000
RST-548
RST-548
1093699
-
-
M12
27
80
70
9
10000
RST-539
RST-539
1093695
-
-
M14
27
80
70
9
10000
RST-540
RST-540
1093696
-
-
M14
27
80
120
9
10000
RST-541
RST-541
1093697
-
-
M16
27
80
70
9
10000
RST-542
RST-542
1105262
-
-
M16
27
80
120
9
10000
RST-543
RST-543
1093698
-
-
M20
27
80
100
9
10000
RST-544
RST-544
1092671
-
-
M20
27
80
100
9
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청