카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQT-PA - Material (PA), IP code IP68 / IP 69K
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqt
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqt/rqt_pa.prj},{NB=5033-232323NPA},{AUS=1},{IDNR=},{AD1=28.5},{AD2=28.5},{AD3=28.5},{I1=23.5},{I2=23.5},{I3=23.5},{B1=37.0},{B2=37.0},{B3=37.0},{D=107.0},{E=78.0},{C=34.0},{F=6.5},{PS=10},{GEW=5.54},{VERS1=3},{BX1=27.5},{BX2=27.5},{BX3=11},{BX4=31.300},{BX5=31.000},{BX6=1.580},{BX7=1.580},{BX8=14.000},{FX1=10},{FX2=17.00},{FX3=39.00},{DX1=34.100},{DX2=0.700},{DX3=9.2},{DX4=0.500},{DX5=8.500},{EX1=35.500},{EX2=0.000},{EX3=1.500},{EX4=9.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD1
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
AD2
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
AD3
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
I1
Smallest-inner ø
[mm]
I2
Smallest-inner ø
[mm]
I3
Smallest-inner ø
[mm]
B1
Outer
[mm]
B2
Outer
[mm]
B3
Outer
[mm]
D
Total width
[mm]
E
Total length
[mm]
C
Bore distance
[mm]
F
fixing drillings
[mm]
PS
Packet/Units
[Units]
GEW
Weight-approx.
[kg/100 Units]
5033-121212NPA
5033-121212NPA
Connector T-PA AD15,8-15...
15.8
15.8
15.8
10.5
10.5
10.5
23.0
23.0
23.0
80.0
54.2
20.0
5.5
10
3.80
5033-171717NPA
5033-171717NPA
Connector T-PA AD21,2-2...
21.2
21.2
21.2
17.0
17.0
17.0
29.5
29.5
29.5
93.5
66.0
27.0
6.5
10
4.28
5033-232323NPA
5033-232323NPA
Connector T-PA AD28,5-28...
28.5
28.5
28.5
23.5
23.5
23.5
37.0
37.0
37.0
107.0
78.0
34.0
6.5
10
5.54
5033-292929NPA
5033-292929NPA
Connector T-PA AD34,5-34...
34.5
34.5
34.5
30.5
30.5
30.5
44.0
44.0
44.0
119.0
90.5
40.0
6.5
10
7.85
5033-363636NPA
5033-363636NPA
Connector T-PA AD42,5-4...
42.5
42.5
42.5
36.5
36.5
36.5
52.0
52.0
52.0
138.0
94.5
45.0
6.5
10
12.42
5033-484848NPA
5033-484848NPA
Connector T-PA AD54,5-5...
54.5
54.5
54.5
45.5
45.5
45.5
64.0
64.0
64.0
146.0
105.0
56.5
6.5
10
37.75
5033-292323NPA
5033-292323NPA
Connector T-PA AD28,5-28...
28.5
34.5
28.5
23.5
30.5
23.5
37.0
44.0
37.0
113.0
77.0
38.0
6.5
10
7.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청