RQG-M - Plastic quick screw connector with metric outer thread acc. to EN 60423
Flexa
FLEXAquick
RQG, Plastic (PA), IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqg/rqg_m.prj},{NB=FLEXA RQG-M 15020065209},{AUS=1},{VERS1=8},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{VERS3=6},{BX2=0.000},{I=17.0},{B=29.5},{C=13.0},{D=44.5},{SW=27},{PMETR=1.500},{VERS2=2.000},{GA=25.00},{B1=29.50},{B2=29.50},{B3=29.50},{SWL=8.50},{SWECK=15.59},{SMB=3.00},{SMH=23.40},{D1=10.50},{BA=2.00},{ADT=30.00},{FA=4.00},{FB=10.00},{FH=8.50},{FH1=0.00},{FB1=0.00},{FB2=0.00},{GEW=1.40},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQG-M 15020037210
15020037210
10.0
M10x1.0
6.0
17.0
11.5
34.5
16
0.40
50
FLEXA RQG-M 15020065203
15020065203
10.0
M12x1.5
7.0
20.0
11.5
34.5
16
0.40
50
FLEXA RQG-M 15020037212
15020037212
13.0
M12x1.5
7.0
20.0
12.0
37.0
18
0.45
50
FLEXA RQG-M 15020065205
15020065205
13.0
M16x1.5
10.0
20.0
11.5
37.0
18
0.50
50
FLEXA RQG-M 15020037216
15020037216
15.8
M16x1.5
11.0
23.0
11.5
39.0
21
0.60
50
FLEXA RQG-M 15020065207
15020065207
15.8
M20x1.5
12.0
25.0
13.0
39.0
21
0.70
50
FLEXA RQG-M 15020037220
15020037220
21.2
M20x1.5
15.0
29.5
13.0
44.5
27
1.00
50
FLEXA RQG-M 15020065209
15020065209
21.2
M25x1.5
17.0
29.5
13.0
44.5
27
1.40
50
FLEXA RQG-M 15020037225
15020037225
28.5
M25x1.5
19.5
37.0
13.0
47.0
34
1.40
25
FLEXA RQG-M 15020065211
15020065211
28.5
M32x1.5
23.0
37.0
15.0
49.0
34
1.60
25
FLEXA RQG-M 15020037232
15020037232
34.5
M32x1.5
25.5
44.0
15.0
51.0
40
2.20
25
FLEXA RQG-M 15020037238
15020037238
34.5
M40x1.5
30.5
44.5
15.0
51.5
40
2.60
25
FLEXA RQG-M 15020037240
15020037240
42.5
M40x1.5
32.0
58.0
17.0
76.0
55
5.70
25
FLEXA RQG-M 15020037245
15020037245
42.5
M50x1.5
37.5
63.0
17.0
76.0
60
6.70
25
FLEXA RQG-M 15020037250
15020037250
54.5
M50x1.5
42.5
64.0
17.0
88.0
65
8.80
10
FLEXA RQG-M 15020037263
15020037263
54.5
M63x1.5
49.0
74.0
17.0
88.0
70
9.90
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청