RPW-375-1 - 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
IPR
Grippers
Parallel Gripper
RPW-Series
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/greifer/parallelgreifer/rpw_serie/rpw375-1-tbl.prj},{NB=RPW-375-1 [HUB 0]},{ARTNR=15000612},{TYP=RPW},{MODEL=375-1},{HUB=0},{H=25.40},{OPTION=0},{GK=330.00},{GE=1.50},{M=0.617},{ZB=22.22},{ZV=2 x 4.935},{LV=0.0136},{OZ=0.20},{SZ=0.20},{WHG=+/- 0.03},{MFL=100.00},{PPATH=../2_backen_parallelgreifer/rpw/rpw-375_serie/rpw-375-1/rpw375-1-asm-sbl.prj},{CTN=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Total stroke
[mm]
GK
Gripping Force at p = 6 bar
[N]
GE
Recommended Part Weight
[kg]
M
Weight
[kg]
ZB
Cylinder Bore
[mm]
ZV
Displacement
[cm³]
LV
Air Consumption each Cycle open/close
[l]
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
[s]
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
[s]
WHG
Repeatability
[mm]
MFL
Maximum Finger Length
[mm]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
RPW-375-1 [HUB 0]
15000612
RPW
375-1
25.40
330.00
1.50
0.617
22.22
2 x 4.935
0.0136
0.20
0.20
+/- 0.03
100.00
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청