카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Round clamp intermediate element XRAY1, 80 mm - -
dk Fixturing systems
Clamping system for computed tomography
XRAY1
Clamp intermediate element
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannsysteme_computertomographie/xray1/spannzwischenelemente/dk0370.prj},{NB=4400401},{BEST=440040},{AUSF=1},{BESCH=Set mit 4 gerade abgesetzten Stiftsäulen},{D=6},{L=80},{H=6},{BS=Infotext},{TYP=1.000},{XA=80.000},{XB=0.00000},{XC=8.000},{XF=4.000},{XG=6.000},{XH=0.300},{XI=0.200},{XAUSF= '1', 'links', '2', 'rechts'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BESCH
Description
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Distance
[mm]
4400401
440040
Set with 4 straight offse...
6
80
6
4400451
440045
Set with 2 inclined offse...
6
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청