Rollenketten - Seitenbogen
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
Seitenbogenketten und Staurollen-Förderketten
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/seitenbogenketten_staurollen-foerderketten/seitenbo_foerderketten_asmtab.prj},{NB=Seitenbogen-Rollenketten SB 310},{IDNR=},{CNSORDERNO=SB 310},{AM=5/8 x 3/8”},{P=15.875},{B1=9.65},{D1=10.16},{D2=5.08},{B2=13.28},{G=14.7},{L2=19.6},{L1=23.7},{R=400},{BK=22400},{CNSMASSEXACT=0.92},{PPATH=seitenbo_foerderketten_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AM
Abmessung
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
B1
Innere Breite min.
[mm]
D1
Rollen-Ø max.
[mm]
D2
Bolzen-Ø max.
[mm]
B2
Innengliedbreite max.
[mm]
G
Laschenhöhe max.
[mm]
L2
Bolzenlänge max.
[mm]
L1
Verschlussbolzen max.
[mm]
R
Radius min.
[mm]
BK
Bruchkraft
[N]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg/m]
Seitenbogen-Rollenketten ...
SB 240
1/2 x 5/16”
12.700
7.75
8.51
4.45
11.30
11.8
17.1
20.9
300
18000
0.71
Seitenbogen-Rollenketten ...
SB 310
5/8 x 3/8”
15.875
9.65
10.16
5.08
13.28
14.7
19.6
23.7
400
22400
0.92
Seitenbogen-Rollenketten ...
SB 400
3/4 x 7/16”
19.050
11.68
12.07
5.72
15.62
16.1
22.7
27.3
450
29000
1.20
Seitenbogen-Rollenketten ...
SB 510
1” x 17.02 mm
25.400
17.02
15.88
8.28
25.40
21.0
37.4
41.5
500
60000
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청