您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RF - Flansch für Kolbenstange nach ISO 8132
Hydropneu
Anbauteile
für Type 46-47 - ISO 8132
Powered by
CAD模型選擇
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_46_47/flansch_fuer_kolbenstange.prj},{NB=Flansch fuer Kolbenstange RF-25},{NR=RF-25},{F=32.000},{KK=20.000},{KKI=18.376},{KKT=M20x1,5},{FE=63.000},{UP=82.000},{N=6.000},{V=2},{HB=9.000},{NE=29.000},{D1=15.000},{L1=9.000},{S=6 x M8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
NR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
F
Nennkraft
[kN]
KKT
Gewinde
ⁿ/ₐ
FE
Bohrungsabstand JS13
[mm]
UP
Höhe
[mm]
N
Anzahl der Bohrungen
ⁿ/ₐ
NE
Breite h13
[mm]
S
Schrauben
ⁿ/ₐ
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-12
8.000
M12x1,25
40.000
56.000
4.000
17.000
4 x M6
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-16
12.500
M14x1,5
45.000
63.000
4.000
19.000
4 x M8
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-20
20.000
M16x1,5
54.000
72.000
6.000
23.000
6 x M8
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-25
32.000
M20x1,5
63.000
82.000
6.000
29.000
6 x M8
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-32
50.000
M27x2
78.000
100.000
6.000
37.000
6 x M10
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-40
80.000
M33x2
95.000
120.000
8.000
46.000
8 x M12
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-50
125.000
M42x2
120.000
150.000
8.000
57.000
8 x M16
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-63
200.000
M48x2
150.000
190.000
8.000
64.000
8 x M20
Flansch fuer Kolbenstange...
RF-80
320.000
M64x3
180.000
230.000
8.000
86.000
8 x M24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求