目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
RL系列杆锁紧装置 - RL系列,用于安装尺寸符合ISO 15552, ISO 6431, ISO 6432标准的气缸,适用于气缸的缸径20, 25, 32,40, 50, 63, 80, 100, 125
Camozzi
气动执行元件
特殊气缸
RL系列杆锁紧装置
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/unita_di_lavoro/bloccastelo_serie_rl/bloccastelo_serie_rl_asmtab.prj},{NB=RLC-41-40},{SER=RLC},{CYL=41},{PHY=40},{D=16},{A=38.0},{D1=35.0},{D2=40},{D3=28},{G=G1/8},{GNDM=9.728},{GKDM=8.566},{H=30.0},{L=0},{L1=65},{L2=55},{L3=10},{L4=8},{L5=13},{L6=22.5},{L7=38.0},{L8=50},{M=M6},{MNDM=6.000},{MKDM=4.917},{H1=53.0},{Z=M6x20},{ZL=20.000},{ZNDM=6.000},{PPATH=bloccastelo_serie_rl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
CYL
气缸系列
ⁿ/ₐ
PHY
直徑
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
RLC-24-20
RLC-24-20
24
20
8
20.0
38.0
0
0
M5
21.0
40
58
35
23
12
24
40.0
0.0
0
-
0.0
-
RLC-24-25
RLC-24-25
24
25
10
20.0
38.0
0
0
G1/8
21.0
40
58
35
23
12
24
40.0
0.0
0
-
0.0
-
RLC-41-32
RLC-41-32
41
32
12
32.5
30.5
35
25
G1/8
25.5
0
58
48
10
8
13
20.5
34.0
45
M6
46.5
M6x20
RLC-41-40
RLC-41-40
41
40
16
38.0
35.0
40
28
G1/8
30.0
0
65
55
10
8
13
22.5
38.0
50
M6
53.0
M6x20
RLC-41-50
RLC-41-50
41
50
20
46.5
40.0
50
35
G1/8
36.0
0
82
70
12
15
16
29.5
48.0
60
M8
64.0
M8x30
RLC-41-63
RLC-41-63
41
63
20
56.5
45.0
60
38
G1/8
40.0
0
82
70
12
15
16
29.5
49.5
70
M8
75.0
M8x30
RLC-41-80
RLC-41-80
41
80
25
72.0
45.0
80
48
G1/8
50.0
0
110
90
20
18
20
35.0
61.0
90
M10
95.0
M10x35
RLC-41-100
RLC-41-100
41
100
25
89.0
55.0
100
58
G1/8
58.0
0
115
100
15
18
20
39.0
69.0
105
M10
110.5
M10x35
RLC-41-125
RLC-41-125
41
125
32
110.0
60.0
130
65
G1/8
80.0
0
167
122
45
22
30
51.0
86.5
140
M12
150.0
m12x40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求