피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: RK Rose+Krieger
생성됨: 01.12.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
RK DuoLine Z 3G Clean - Lineareinheit Clean Zahnriemen
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Timing belt linear units
Linearunit RK Duoline Z - Clean
Powered by
CAD모델 선택
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_zahnriemen/pt_duoline_clean/rk_duoline_z_3g_clean_assytable.prj},{NB=TD15A5F1A12A00405#DuoL-Z60-3GClean-ohne-Absaugung_(Hub:_0_FPos:_0)},{TYPEHELP=0},{GL=405},{HUBMAX=5753},{B=60},{C=80},{D1=62},{D2=15},{D3=72.1},{H=33.8},{J1=245},{J2=0},{L3=44},{R=80},{MGL=4.650},{MHUB=0.540},{ARTIKEL=RK Duoline Z 60 3G},{ARTIKELHELP=DuoL-Z60-3G},{TYPE=Clean, ohne Absaugung},{TYPEHELP2=Clean-ohne-Absaugung},{CODE=TD15A5F1},{IWS=ohne},{ABSAUGUNG=A},{G=M6-12 tief},{VAR=A},{VER=I},{IPAREPORTNR=1404-704},{CNSSTDDTIME=5-6 Wochen},{WARTUNGSINTVALL=gemäß Montageanleitung},{WEEE=DE71223010},{INFOWWW=Information},{MOTOADAPTWWW=Motoradapterhinweise auf Homepage},{MONTANLEITWWW=Montageanleitung DE, GB},{ECLASS80=23-30-17-04},{WARENNUMMER=84798997},{HUB=0},{FPOS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTIKEL
Article description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BEST
Order-no.
ⁿ/ₐ
GL
Basic length of current unit
[mm]
GESL
Gesamtlänge der Einheit
[mm]
HUBMAX
max. Stroke
[mm]
IWS
Integrated linear encoder
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
G
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
MGL
Weight basic length
[kg]
MHUB
Weight per 100mm Stroke
[kg]
GEWICHTB
Calculated weight
[kg]
IPAREPORTNR
Fraunhofer Institut IPA Reportnummer der Prüfung
ⁿ/ₐ
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the item after receipt of order
ⁿ/ₐ
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
ⁿ/ₐ
WEEE
Registration No. WEEE
ⁿ/ₐ
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
TD15A5F1A12A00405 DuoL-Z6...
RK Duoline Z 60 3G
Clean, without connection...
TD15A5F1A12A00405
405
405
5753
without
60
80
62
15
72.1
33.8
245
0
M6-12 tief
44
80
4.650
0.540
4.650
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A5F1A12C00405 DuoL-Z6...
RK Duoline Z 60 3G
Clean, with connection fo...
TD15A5F1A12C00405
405
405
5753
without
60
80
62
15
72.1
33.8
245
0
M6-12 tief
44
80
4.650
0.540
4.650
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A5F1B12A00495 DuoL-Z6...
RK Duoline Z 60 3G
Clean, with extended guid...
TD15A5F1B12A00495
495
495
5665
without
60
80
62
15
72.1
33.8
0
335
M6-12 tief
44
80
5.380
0.540
5.380
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A5F1B12C00495 DuoL-Z6...
RK Duoline Z 60 3G
Clean, with extended guid...
TD15A5F1B12C00495
495
495
5665
without
60
80
62
15
72.1
33.8
0
335
M6-12 tief
44
80
5.380
0.540
5.380
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A12A00468 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, without connection...
TD15A2F1A12A00468
468
468
7722
without
80
100
75
16
90.5
40.1
278
0
M8-12 tief
52
95
7.840
0.830
7.840
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A12C00468 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with connection fo...
TD15A2F1A12C00468
468
468
7722
without
80
100
75
16
90.5
40.1
278
0
M8-12 tief
52
95
7.840
0.830
7.840
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A32A00468 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, without connection...
TD15A2F1A32A00468
468
468
7722
with 20 m of cable
80
100
75
16
90.5
40.1
278
0
M8-12 tief
52
95
7.840
0.830
7.840
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A32C00468 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with connection fo...
TD15A2F1A32C00468
468
468
7722
with 20 m of cable
80
100
75
16
90.5
40.1
278
0
M8-12 tief
52
95
7.840
0.830
7.840
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A22A00468 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, without connection...
TD15A2F1A22A00468
468
468
7722
with plug-in coupling and...
80
100
75
16
90.5
40.1
278
0
M8-12 tief
52
95
7.840
0.830
7.840
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A22C00468 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with connection fo...
TD15A2F1A22C00468
468
468
7722
with plug-in coupling and...
80
100
75
16
90.5
40.1
278
0
M8-12 tief
52
95
7.840
0.830
7.840
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A12A00600 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with extended guid...
TD15A2F1A12A00600
600
600
7590
without
80
100
75
16
90.5
40.1
0
410
M8-12 tief
52
95
9.510
0.830
9.510
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A12C00600 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with extended guid...
TD15A2F1A12C00600
600
600
7590
without
80
100
75
16
90.5
40.1
0
410
M8-12 tief
52
95
9.510
0.830
9.510
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A32A00600 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with extended guid...
TD15A2F1A32A00600
600
600
7590
with 20 m of cable
80
100
75
16
90.5
40.1
0
410
M8-12 tief
52
95
9.510
0.830
9.510
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A32C00600 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with extended guid...
TD15A2F1A32C00600
600
600
7590
with 20 m of cable
80
100
75
16
90.5
40.1
0
410
M8-12 tief
52
95
9.510
0.830
9.510
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A02A00600 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with extended guid...
TD15A2F1A02A00600
600
600
7590
Mit Steckkupplung und 20m...
80
100
75
16
90.5
40.1
0
410
M8-12 tief
52
95
9.510
0.830
9.510
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
TD15A2F1A02C00600 DuoL-Z8...
RK Duoline Z 80 3G
Clean, with extended guid...
TD15A2F1A02C00600
600
600
7590
Mit Steckkupplung und 20m...
80
100
75
16
90.5
40.1
0
410
M8-12 tief
52
95
9.510
0.830
9.510
1404-704
5-6 weeks
according to assembly ins...
DE71223010
23-30-17-04
84798997
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청