您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T17880.4-99 - 120°小沉头铆螺母
Chinese Manufacturers
新达紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinda/gb17880.4-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.4 M8X1.25X15},{GUIGE=M8},{D=8.000},{P=1.250},{DD=11.000},{D1=9.200},{DK=13.000},{DKMAX=13.000},{K=0.600},{R=0.300},{L=15.000},{LMAX=15.000},{L1=4.500},{D0=11.000},{H1=12.300},{HMIN=0.500},{HMAX=1.530}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DD
[mm]
D1
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
LMAX
[mm]
L1
参考
[mm]
D0
[mm]
H1
参考
[mm]
HMIN
铆接厚度(推荐)
[mm]
HMAX
铆接厚度(推荐)
[mm]
铆螺母 GB/T 17880.4 M3X0.5X7...
M3
3.000
0.500
5.000
4.000
6.500
6.500
0.350
0.200
7.500
7.500
2.500
5.000
5.800
0.500
1.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M3X0.5X8...
M3
3.000
0.500
5.000
4.000
6.500
6.500
0.350
0.200
8.500
8.500
3.500
5.000
5.800
1.000
2.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M3X0.5X9...
M3
3.000
0.500
5.000
4.000
6.500
6.500
0.350
0.200
9.500
9.500
4.500
5.000
5.800
2.000
3.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M4X0.7X9
M4
4.000
0.700
6.000
4.800
8.000
8.000
0.500
0.200
9.000
9.000
2.500
6.000
7.500
0.500
1.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M4X0.7X1...
M4
4.000
0.700
6.000
4.800
8.000
8.000
0.500
0.200
10.000
10.000
3.500
6.000
7.500
1.000
2.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M4X0.7X1...
M4
4.000
0.700
6.000
4.800
8.000
8.000
0.500
0.200
11.000
11.000
4.500
6.000
7.500
2.000
3.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M5X0.8X1...
M5
5.000
0.800
7.000
5.600
9.000
9.000
0.600
0.200
11.000
11.000
3.000
7.000
9.300
0.500
1.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M5X0.8X1...
M5
5.000
0.800
7.000
5.600
9.000
9.000
0.600
0.200
12.000
12.000
4.000
7.000
9.300
1.000
2.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M5X0.8X1...
M5
5.000
0.800
7.000
5.600
9.000
9.000
0.600
0.200
13.000
13.000
5.000
7.000
9.300
2.000
3.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M6X1X13....
M6
6.000
1.000
9.000
7.500
11.000
11.000
0.600
0.200
13.500
13.500
4.000
9.000
11.000
0.500
1.530
铆螺母 GB/T 17880.4 M6X1X15
M6
6.000
1.000
9.000
7.500
11.000
11.000
0.600
0.200
15.000
15.000
5.500
9.000
11.000
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M6X1X16....
M6
6.000
1.000
9.000
7.500
11.000
11.000
0.600
0.200
16.500
16.500
7.000
9.000
11.000
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.4 M8X1.25X...
M8
8.000
1.250
11.000
9.200
13.000
13.000
0.600
0.300
15.000
15.000
4.500
11.000
12.300
0.500
1.530
铆螺母 GB/T 17880.4 M8X1.25X...
M8
8.000
1.250
11.000
9.200
13.000
13.000
0.600
0.300
16.500
16.500
6.000
11.000
12.300
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M8X1.25X...
M8
8.000
1.250
11.000
9.200
13.000
13.000
0.600
0.300
18.000
18.000
7.500
11.000
12.300
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.4 M10X1.5X...
M10
10.000
1.500
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
18.000
18.000
5.000
13.000
15.000
0.500
1.530
铆螺母 GB/T 17880.4 M10X1.5X...
M10
10.000
1.500
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
19.500
19.500
6.500
13.000
15.000
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M10X1.5X...
M10
10.000
1.500
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
21.000
21.000
8.000
13.000
15.000
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.4 M10X1X18
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
18.000
18.000
5.000
13.000
15.000
0.500
1.530
铆螺母 GB/T 17880.4 M10X1X19...
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
19.500
19.500
6.500
13.000
15.000
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M10X1X21
M10
10.000
1.000
13.000
11.000
16.000
16.000
0.850
0.300
21.000
21.000
8.000
13.000
15.000
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.4 M12X1.75...
M12
12.000
1.750
15.000
13.000
18.000
18.000
0.850
0.300
21.000
21.000
5.500
15.000
17.500
0.500
1.530
铆螺母 GB/T 17880.4 M12X1.75...
M12
12.000
1.750
15.000
13.000
18.000
18.000
0.850
0.300
22.500
22.500
7.000
15.000
17.500
1.500
3.000
铆螺母 GB/T 17880.4 M12X1.75...
M12
12.000
1.750
15.000
13.000
18.000
18.000
0.850
0.300
24.000
24.000
8.500
15.000
17.500
3.000
4.500
铆螺母 GB/T 17880.4 M12X1.5X...
M12
12.000
1.500
15.000
13.000
18.000
18.000
0.850
0.300
21.000
21.000
5.500
15.000
17.500
0.500
1.530
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
10A-K2 - 10A-K2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB1-19 - The direct shipping links combination deais with contact
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPPV - Cam Side Slide Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
LRPD - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 13680-92 B - 焊接方螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SCS - SCS
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LLP - Sliding Liners
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 B - 六角法兰面螺栓—加大系列—细杆—B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLD - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LUP - Cam Upper Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LUPP - Cam Upper Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求