RHGO Ø 26 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rhgo/rhgo_26_metric.prj},{NB=RHGO26-089(0)_1},{CODE=RHGO26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=79.8},{SX=0.0},{S1=13.5},{F1=1075},{S2=17.8},{F2=1420},{S3=22.4},{F3=1785},{SN=26.7},{DE=25.40},{B=6.350},{H=4.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RHGO26-025
RHGO26-025
25.40
12.70
25.40
338.3
0
3.8
1289
5.1
1719
6.4
2148
6.9
RHGO26-032
RHGO26-032
25.40
12.70
31.75
256.5
0
4.8
1238
6.4
1629
7.9
2020
9.5
RHGO26-038
RHGO26-038
25.40
12.70
38.10
210.1
0
5.8
1228
7.6
1601
9.7
2028
11.4
RHGO26-044
RHGO26-044
25.40
12.70
44.45
182.1
0
6.6
1203
8.9
1619
11.2
2035
13.3
RHGO26-051
RHGO26-051
25.40
12.70
50.80
152.7
0
7.6
1164
10.2
1551
12.7
1939
15.2
RHGO26-064
RHGO26-064
25.40
12.70
63.50
116.4
0
9.7
1124
12.7
1479
16.0
1864
19.1
RHGO26-076
RHGO26-076
25.40
12.70
76.20
95.3
0
11.4
1089
15.2
1452
19.1
1815
22.9
RHGO26-089
RHGO26-089
25.40
12.70
88.90
79.8
0
13.5
1075
17.8
1420
22.4
1785
26.7
RHGO26-102
RHGO26-102
25.40
12.70
101.60
70.0
0
15.2
1068
20.3
1423
25.4
1779
30.5
RHGO26-115
RHGO26-115
25.40
12.70
114.30
61.6
0
17.3
1065
22.9
1409
28.7
1769
34.3
RHGO26-127
RHGO26-127
25.40
12.70
127.00
54.6
0
19.1
1041
25.4
1388
31.8
1735
38.1
RHGO26-140
RHGO26-140
25.40
12.70
139.70
50.4
0
21.1
1063
27.9
1409
35.1
1768
41.9
RHGO26-152
RHGO26-152
25.40
12.70
152.40
44.8
0
22.9
1025
30.5
1366
38.1
1708
45.7
RHGO26-178
RHGO26-178
25.40
12.70
177.80
39.2
0
26.7
1046
35.6
1395
44.5
1744
53.3
RHGO26-203
RHGO26-203
25.40
12.70
203.20
33.6
0
30.5
1025
40.6
1366
50.8
1708
61.0
RHGO26-305
RHGO26-305
25.40
12.70
304.80
22.4
0
45.7
1025
61.0
1366
76.2
1708
91.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청