RHGO Ø 13 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rhgo/rhgo_13_metric.prj},{NB=RHGO13-051(0)_1},{CODE=RHGO13-051},{DH=12.70},{DD=7.14},{LO=50.80},{RG=19.3},{SX=0.0},{S1=7.6},{F1=147},{S2=10.2},{F2=196},{S3=12.7},{F3=245},{SN=15.2},{DE=12.70},{B=2.780},{H=1.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RHGO13-025
RHGO13-025
12.70
7.14
25.40
39.4
0
3.8
150
5.1
200
6.4
250
7.6
RHGO13-032
RHGO13-032
12.70
7.14
31.75
31.9
0
4.8
154
6.4
202
7.9
251
9.5
RHGO13-038
RHGO13-038
12.70
7.14
38.10
25.9
0
5.8
151
7.6
197
9.7
250
11.4
RHGO13-044
RHGO13-044
12.70
7.14
44.45
22.1
0
6.6
146
8.9
196
11.2
246
13.3
RHGO13-051
RHGO13-051
12.70
7.14
50.80
19.3
0
7.6
147
10.2
196
12.7
245
15.2
RHGO13-064
RHGO13-064
12.70
7.14
63.50
15.1
0
9.7
145
12.7
191
16.0
241
19.1
RHGO13-076
RHGO13-076
12.70
7.14
76.20
13.0
0
11.4
148
15.2
197
19.1
247
22.9
RHGO13-089
RHGO13-089
12.70
7.14
88.90
10.5
0
13.5
141
17.8
187
22.4
235
26.7
RHGO13-102
RHGO13-102
12.70
7.14
101.60
9.3
0
15.2
141
20.3
189
25.4
236
30.5
RHGO13-305
RHGO13-305
12.70
7.14
304.80
3.0
0
45.7
136
61.0
181
76.2
227
91.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청