Rekord 2A-STEEL
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
BSF
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/bsf/rekord202a-steel.prj},{NB=C0101001.3097},{SHA256=3VDL1ObjDdnTiUD7P8H85YtMCDJMn+2Kr6ohshDXNnY=},{INAME=C0101001_3097_gen},{NAME=C0101001_3097_gen},{DOC=rekord202a-steel/c0101001_3097.pdf},{J21=C0101001.3097},{J22=Rek.2A-STEEL},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01202105},{A1=BSF},{A21=15.875},{A22=0.6250},{A24=5/8},{A3=1.814},{A4=14},{A5=med-X},{A8=9.0},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0120},{C3=12},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.091},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-steel/c0101001_3097.dxf},{XML=rekord202a-steel/c0101001_3097.xml},{CSV=rekord202a-steel/c0101001_3097.csv},{STP=rekord202a-steel/c0101001_3097_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0101001.3094
C0101001.3094
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
BSF
11.113
0.4375
7/16
1.411
18
med-X
6.2
100
ZYL
21
0080
8
h9
N
0.038
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.3095
C0101001.3095
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
BSF
12.700
0.5000
1/2
1.588
16
med-X
7.0
100
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.048
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.3097
C0101001.3097
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
BSF
15.875
0.6250
5/8
1.814
14
med-X
9.0
110
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.091
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.3099
C0101001.3099
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
BSF
19.050
0.7500
3/4
2.117
12
med-X
11.0
125
ZYL
21
0140
14
h9
N
0.143
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.3101
C0101001.3101
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
BSF
22.225
0.8750
7/8
2.309
11
med-X
14.5
140
ZYL
21
0180
18
h9
N
0.254
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0101001.3102
C0101001.3102
Rek.2A-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
BSF
25.400
1.0000
1
2.540
10
med-X
14.5
160
ZYL
21
0180
18
h9
N
0.363
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청