카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64621 - Ecrou Hexagonal filetage métrique pas fin - DIN 934 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a4/64621.prj},{NB=emile_maurin_6462112X150},{REF=6462112X150},{DXP=12x150},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=12},{M=10.0},{S=19},{IDNR=},{NENN=M12x1.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXP
[mm]
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 646218X100
646218X100
8x100
Acier inoxydable A4
8
6.5
13
Emile Maurin 6462110X100
6462110X100
10x100
Acier inoxydable A4
10
8.0
17
Emile Maurin 6462110X125
6462110X125
10x125
Acier inoxydable A4
10
8.0
17
Emile Maurin 6462112X125
6462112X125
12x125
Acier inoxydable A4
12
10.0
19
Emile Maurin 6462112X150
6462112X150
12x150
Acier inoxydable A4
12
10.0
19
Emile Maurin 6462114X150
6462114X150
14x150
Acier inoxydable A4
14
11.0
22
Emile Maurin 6462116X150
6462116X150
16x150
Acier inoxydable A4
16
13.0
24
Emile Maurin 6462118X150
6462118X150
18x150
Acier inoxydable A4
18
15.0
27
Emile Maurin 6462120X150
6462120X150
20x150
Acier inoxydable A4
20
16.0
30
Emile Maurin 6462124X150
6462124X150
24x150
Acier inoxydable A4
24
19.0
36
Emile Maurin 6462124X200
6462124X200
24x200
Acier inoxydable A4
24
19.0
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청