카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64525 - Rondelle élastique "GROWER" section carrée - DIN 7980 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64525.prj},{NB=emile_maurin_645258},{REF=645258},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=8},{D1=8.1},{D2=12.7},{S=2.0},{R=0.500},{DA=49.000},{DW=67.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Transition diameter
[mm]
D2
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
Emile Maurin 645253
645253
Inox A4
3
3.1
5.6
1.0
Emile Maurin 645254
645254
Inox A4
4
4.1
7.0
1.2
Emile Maurin 645255
645255
Inox A4
5
5.1
8.8
1.6
Emile Maurin 645256
645256
Inox A4
6
6.1
9.9
1.6
Emile Maurin 645258
645258
Inox A4
8
8.1
12.7
2.0
Emile Maurin 6452510
6452510
Inox A4
10
10.2
16.0
2.5
Emile Maurin 6452512
6452512
Inox A4
12
12.2
18.0
2.5
Emile Maurin 6452514
6452514
Inox A4
14
14.2
21.1
3.0
Emile Maurin 6452516
6452516
Inox A4
16
16.2
24.4
3.5
Emile Maurin 6452518
6452518
Inox A4
18
18.2
26.4
3.5
Emile Maurin 6452520
6452520
Inox A4
20
20.2
30.6
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청