카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64515 - Rondelle contact série moyenne - NFE 25511 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64515.prj},{NB=emile_maurin_645156},{REF=645156},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=6},{D1=6.40},{D2=14},{S=1.3},{H=2.10},{B=0.36},{NOM=45},{D3=10.0},{D4=7.4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 645153
645153
Inox A4
3
3.35
8
0.6
Emile Maurin 645154
645154
Inox A4
4
4.40
10
0.9
Emile Maurin 645155
645155
Inox A4
5
5.40
12
1.1
Emile Maurin 645156
645156
Inox A4
6
6.40
14
1.3
Emile Maurin 645158
645158
Inox A4
8
8.56
18
1.4
Emile Maurin 6451510
6451510
Inox A4
10
10.56
22
1.6
Emile Maurin 6451512
6451512
Inox A4
12
12.83
27
1.8
Emile Maurin 6451514
6451514
Inox A4
14
14.83
30
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청