카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64507 - Rondelle plate extra large type "LL" - NFE 25513 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a4/64507.prj},{NB=emile_maurin_6450712},{REF=6450712},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=12},{D1=12.50},{D2=40},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 645073
645073
Inox A4
3
3.25
14
0.8
Emile Maurin 645074
645074
Inox A4
4
4.25
16
0.8
Emile Maurin 645075
645075
Inox A4
5
5.25
20
1.0
Emile Maurin 645076
645076
Inox A4
6
6.25
24
1.2
Emile Maurin 645078
645078
Inox A4
8
8.25
30
1.5
Emile Maurin 6450710
6450710
Inox A4
10
10.25
36
2.0
Emile Maurin 6450712
6450712
Inox A4
12
12.50
40
2.5
Emile Maurin 6450714
6450714
Inox A4
14
14.50
45
2.5
Emile Maurin 6450716
6450716
Inox A4
16
16.50
50
3.0
Emile Maurin 6450718
6450718
Inox A4
18
19.00
55
3.0
Emile Maurin 6450720
6450720
Inox A4
20
21.00
60
3.0
Emile Maurin 6450722
6450722
Inox A4
22
23.00
65
3.0
Emile Maurin 6450724
6450724
Inox A4
24
25.00
70
4.0
Emile Maurin 6450727
6450727
Inox A4
27
28.00
75
4.0
Emile Maurin 6450730
6450730
Inox A4
30
31.00
80
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청