카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62705 - Goupille conique - DIN 1 - Inox A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Goupilles et circlips
a1
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/goupille_circlips/a1/62705.prj},{NB=emile_maurin_627054X40},{REF=627054X40},{DXL=4x40},{MAT=Inox A1},{IDNR=},{D=4.0},{L=40},{R=4.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
Emile Maurin 627051X8
627051X8
1x8
Inox A1
1.0
8
Emile Maurin 627051X10
627051X10
1x10
Inox A1
1.0
10
Emile Maurin 627051X12
627051X12
1x12
Inox A1
1.0
12
Emile Maurin 627051,5X10
627051,5X10
1.5x10
Inox A1
1.5
10
Emile Maurin 627051,5X12
627051,5X12
1.5x12
Inox A1
1.5
12
Emile Maurin 627051,5X14
627051,5X14
1.5x14
Inox A1
1.5
14
Emile Maurin 627051,5X16
627051,5X16
1.5x16
Inox A1
1.5
16
Emile Maurin 627051,5X18
627051,5X18
1.5x18
Inox A1
1.5
18
Emile Maurin 627051,5X20
627051,5X20
1.5x20
Inox A1
1.5
20
Emile Maurin 627052X10
627052X10
2x10
Inox A1
2.0
10
Emile Maurin 627052X12
627052X12
2x12
Inox A1
2.0
12
Emile Maurin 627052X14
627052X14
2x14
Inox A1
2.0
14
Emile Maurin 627052X16
627052X16
2x16
Inox A1
2.0
16
Emile Maurin 627052X18
627052X18
2x18
Inox A1
2.0
18
Emile Maurin 627052X20
627052X20
2x20
Inox A1
2.0
20
Emile Maurin 627052X22
627052X22
2x22
Inox A1
2.0
22
Emile Maurin 627052X24
627052X24
2x24
Inox A1
2.0
24
Emile Maurin 627052X26
627052X26
2x26
Inox A1
2.0
26
Emile Maurin 627052X28
627052X28
2x28
Inox A1
2.0
28
Emile Maurin 627052X30
627052X30
2x30
Inox A1
2.0
30
Emile Maurin 627052X32
627052X32
2x32
Inox A1
2.0
32
Emile Maurin 627052X36
627052X36
2x36
Inox A1
2.0
36
Emile Maurin 627052,5X12
627052,5X12
2.5x12
Inox A1
2.5
12
Emile Maurin 627052,5X14
627052,5X14
2.5x14
Inox A1
2.5
14
Emile Maurin 627052,5X16
627052,5X16
2.5x16
Inox A1
2.5
16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청