카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62528 - Rondelle conique striée de serrage série étroite - NFE 25511 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62528.prj},{NB=emile_maurin_625285},{REF=625285},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=5},{D1=5.10},{D2=10},{S=1.0},{H=1.50},{B=0.36},{NOM=36},{D3=8.0},{D4=6.2},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 625283
625283
Inox A2
3
3.10
6
0.5
Emile Maurin 625284
625284
Inox A2
4
4.10
8
0.8
Emile Maurin 625285
625285
Inox A2
5
5.10
10
1.0
Emile Maurin 625286
625286
Inox A2
6
6.10
12
1.2
Emile Maurin 625288
625288
Inox A2
8
8.20
16
1.4
Emile Maurin 6252810
6252810
Inox A2
10
10.20
20
1.6
Emile Maurin 6252812
6252812
Inox A2
12
12.40
24
1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청