카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62522 - Frein d'écrou rectangulaire - NFE 25540 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62522.prj},{NB=emile_maurin_6252216},{REF=6252216},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=16},{D1=18.0},{B=34},{C=32},{G=27},{M=1},{S1=1.0},{S2=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
G
Length
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 625224
625224
Inox A2
4
4.5
10
14
8
0.5
Emile Maurin 625225
625225
Inox A2
5
5.5
10
14
8
0.5
Emile Maurin 625226
625226
Inox A2
6
7.0
16
16
10
0.5
Emile Maurin 625228
625228
Inox A2
8
9.0
20
20
13
1.0
Emile Maurin 6252210
6252210
Inox A2
10
11.0
25
22
18
1.0
Emile Maurin 6252212
6252212
Inox A2
12
14.0
28
24
21
1.0
Emile Maurin 6252214
6252214
Inox A2
14
16.0
30
28
23
1.0
Emile Maurin 6252216
6252216
Inox A2
16
18.0
34
32
27
1.0
Emile Maurin 6252218
6252218
Inox A2
18
20.0
36
36
29
1.0
Emile Maurin 6252220
6252220
Inox A2
20
22.0
40
40
32
1.0
Emile Maurin 6252222
6252222
Inox A2
22
24.0
42
44
34
1.0
Emile Maurin 6252224
6252224
Inox A2
24
27.0
45
48
37
1.5
Emile Maurin 6252227
6252227
Inox A2
27
30.0
48
55
42
1.5
Emile Maurin 6252230
6252230
Inox A2
30
33.0
55
60
46
1.5
Emile Maurin 6252233
6252233
Inox A2
33
36.0
60
66
49
1.5
Emile Maurin 6252236
6252236
Inox A2
36
39.0
65
72
53
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청