카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62503 - Rondelle plate étroite type "Z" - NFE 25514 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62503.prj},{NB=emile_maurin_6250310},{REF=6250310},{MAT=Inox A2},{D=10},{D1=10.5},{D2=20},{S=2.0},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 625032
625032
Inox A2
2
2.2
4
0.5
Emile Maurin 625032,5
625032,5
Inox A2
2.5
2.7
5
0.5
Emile Maurin 625033
625033
Inox A2
3
3.2
6
0.8
Emile Maurin 625034
625034
Inox A2
4
4.3
8
0.8
Emile Maurin 625035
625035
Inox A2
5
5.3
10
1.0
Emile Maurin 625036
625036
Inox A2
6
6.4
12
1.2
Emile Maurin 625038
625038
Inox A2
8
8.4
16
1.5
Emile Maurin 6250310
6250310
Inox A2
10
10.5
20
2.0
Emile Maurin 6250312
6250312
Inox A2
12
13.0
24
2.5
Emile Maurin 6250314
6250314
Inox A2
14
15.0
27
2.5
Emile Maurin 6250316
6250316
Inox A2
16
17.0
30
3.0
Emile Maurin 6250318
6250318
Inox A2
18
19.0
32
3.0
Emile Maurin 6250320
6250320
Inox A2
20
21.0
36
3.0
Emile Maurin 6250322
6250322
Inox A2
22
23.0
40
3.0
Emile Maurin 6250324
6250324
Inox A2
24
25.0
45
4.0
Emile Maurin 6250327
6250327
Inox A2
27
28.0
48
4.0
Emile Maurin 6250330
6250330
Inox A2
30
31.0
52
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청