카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62442 - Countersunk head self drilling screw square recess - DIN 7504 O - aisi 410
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62442.prj},{NB=acton_624424,2X32},{REF=624424,2X32},{DXL=4.2X32},{MAT=Inox A2},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=32.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=23.000},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=1.600},{MH=4.600},{TH=2.600},{MZ=3.200},{TZ=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 624424,2X16
624424,2X16
4.2X16
Inox A2
4.2
8.2
16.0
3.05
Acton 624424,2X19
624424,2X19
4.2X19
Inox A2
4.2
8.2
19.0
3.05
Acton 624424,2X25
624424,2X25
4.2X25
Inox A2
4.2
8.2
25.0
3.05
Acton 624424,2X32
624424,2X32
4.2X32
Inox A2
4.2
8.2
32.0
3.05
Acton 624424,8X19
624424,8X19
4.8X19
Inox A2
4.8
9.5
19.0
3.55
Acton 624424,8X25
624424,8X25
4.8X25
Inox A2
4.8
9.5
25.0
3.55
Acton 624424,8X32
624424,8X32
4.8X32
Inox A2
4.8
9.5
32.0
3.55
Acton 624424,8X38
624424,8X38
4.8X38
Inox A2
4.8
9.5
38.0
3.55
Acton 624424,8X50
624424,8X50
4.8X50
Inox A2
4.8
9.5
50.0
3.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청