카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modéle 62429 - Vis autoperceuse tête cylindrique Phillips - DIN 7504 MH - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62429.prj},{NB=emile_maurin_624293,9X38},{REF=624293,9X38},{DXL=3.9X38},{KR=1},{D=3.9},{DK=7.5},{L=38.0},{D3=2.640},{P=1.300},{LG=28.500},{DP=3.100},{A=1.300},{K=2.80},{R=0.150},{RF=6.250},{MH=4.000},{MZ=4.000},{TH=2.100},{TZ=2.100},{M=2.900},{MAT=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
Emile Maurin 624293,5X9,5
624293,5X9,5
3.5X9.5
3.5
6.9
9.5
2.60
Emile Maurin 624293,5X13
624293,5X13
3.5X13
3.5
6.9
13.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X16
624293,5X16
3.5X16
3.5
6.9
16.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X19
624293,5X19
3.5X19
3.5
6.9
19.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X25
624293,5X25
3.5X25
3.5
6.9
25.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X28
624293,5X28
3.5X28
3.5
6.9
28.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X32
624293,5X32
3.5X32
3.5
6.9
32.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X38
624293,5X38
3.5X38
3.5
6.9
38.0
2.60
Emile Maurin 624293,9X13
624293,9X13
3.9X13
3.9
7.5
13.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X16
624293,9X16
3.9X16
3.9
7.5
16.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X19
624293,9X19
3.9X19
3.9
7.5
19.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X22
624293,9X22
3.9X22
3.9
7.5
22.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X25
624293,9X25
3.9X25
3.9
7.5
25.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X32
624293,9X32
3.9X32
3.9
7.5
32.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X38
624293,9X38
3.9X38
3.9
7.5
38.0
2.80
Emile Maurin 624294,2X13
624294,2X13
4.2X13
4.2
8.2
13.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X16
624294,2X16
4.2X16
4.2
8.2
16.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X19
624294,2X19
4.2X19
4.2
8.2
19.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X25
624294,2X25
4.2X25
4.2
8.2
25.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X32
624294,2X32
4.2X32
4.2
8.2
32.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X38
624294,2X38
4.2X38
4.2
8.2
38.0
3.05
Emile Maurin 624294,8X16
624294,8X16
4.8X16
4.8
9.5
16.0
3.55
Emile Maurin 624294,8X19
624294,8X19
4.8X19
4.8
9.5
19.0
3.55
Emile Maurin 624294,8X25
624294,8X25
4.8X25
4.8
9.5
25.0
3.55
Emile Maurin 624294,8X32
624294,8X32
4.8X32
4.8
9.5
32.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청