카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à bois
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_bois/62306.prj},{NB=acton_623064,5X30},{REF=623064,5X30},{MAT=Inox A2},{D=4.5},{D3=3.100},{K=3.00},{DK=9.00},{L=30},{B=0.000},{MZ=4.700},{REFX=62306}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
Acton 623063X10
623063X10
Inox A2
3x10
3.0
2.20
6.00
10
Acton 623063X12
623063X12
Inox A2
3x12
3.0
2.20
6.00
12
Acton 623063X16
623063X16
Inox A2
3x16
3.0
2.20
6.00
16
Acton 623063X20
623063X20
Inox A2
3x20
3.0
2.20
6.00
20
Acton 623063X25
623063X25
Inox A2
3x25
3.0
2.20
6.00
25
Acton 623063X30
623063X30
Inox A2
3x30
3.0
2.20
6.00
30
Acton 623063,5X16
623063,5X16
Inox A2
3.5x16
3.5
2.60
7.00
16
Acton 623063,5X20
623063,5X20
Inox A2
3.5x20
3.5
2.60
7.00
20
Acton 623063,5X25
623063,5X25
Inox A2
3.5x25
3.5
2.60
7.00
25
Acton 623063,5X30
623063,5X30
Inox A2
3.5x30
3.5
2.60
7.00
30
Acton 623063,5X35
623063,5X35
Inox A2
3.5x35
3.5
2.60
7.00
35
Acton 623063,5X40
623063,5X40
Inox A2
3.5x40
3.5
2.60
7.00
40
Acton 623064X13
623064X13
Inox A2
4x13
4.0
3.00
8.00
13
Acton 623064X16
623064X16
Inox A2
4x16
4.0
3.00
8.00
16
Acton 623064X20
623064X20
Inox A2
4x20
4.0
3.00
8.00
20
Acton 623064X25
623064X25
Inox A2
4x25
4.0
3.00
8.00
25
Acton 623064X30
623064X30
Inox A2
4x30
4.0
3.00
8.00
30
Acton 623064X35
623064X35
Inox A2
4x35
4.0
3.00
8.00
35
Acton 623064X40
623064X40
Inox A2
4x40
4.0
3.00
8.00
40
Acton 623064X45
623064X45
Inox A2
4x45
4.0
3.00
8.00
45
Acton 623064X50
623064X50
Inox A2
4x50
4.0
3.00
8.00
50
Acton 623064X60
623064X60
Inox A2
4x60
4.0
3.00
8.00
60
Acton 623064X70
623064X70
Inox A2
4x70
4.0
3.00
8.00
70
Acton 623064,5X14
623064,5X14
Inox A2
4.5x14
4.5
3.00
9.00
14
Acton 623064,5X16
623064,5X16
Inox A2
4.5x16
4.5
3.00
9.00
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청