카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62302 - Vis à bois tête ronde fendue - DIN 96 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à bois
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_bois/a2/62302.prj},{NB=emile_maurin_623024X45},{REF=623024X45},{MAT=Inox A2},{D=4.0},{D3=2.8},{L=45},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=7.0},{K=3.0},{R=0.4},{N=1.51},{T=1.30},{REFX=62302},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 623022,5X10
623022,5X10
Inox A2
2.5x10
2.5
10
2.2
Emile Maurin 623022,5X12
623022,5X12
Inox A2
2.5x12
2.5
12
2.2
Emile Maurin 623022,5X16
623022,5X16
Inox A2
2.5x16
2.5
16
2.2
Emile Maurin 623022,5X20
623022,5X20
Inox A2
2.5x20
2.5
20
2.2
Emile Maurin 623022,5X25
623022,5X25
Inox A2
2.5x25
2.5
25
2.2
Emile Maurin 623023X10
623023X10
Inox A2
3x10
3.0
10
2.5
Emile Maurin 623023X12
623023X12
Inox A2
3x12
3.0
12
2.5
Emile Maurin 623023X16
623023X16
Inox A2
3x16
3.0
16
2.5
Emile Maurin 623023X20
623023X20
Inox A2
3x20
3.0
20
2.5
Emile Maurin 623023X25
623023X25
Inox A2
3x25
3.0
25
2.5
Emile Maurin 623023X30
623023X30
Inox A2
3x30
3.0
30
2.5
Emile Maurin 623023,5X12
623023,5X12
Inox A2
3.5x12
3.5
12
2.5
Emile Maurin 623023,5X16
623023,5X16
Inox A2
3.5x16
3.5
16
2.5
Emile Maurin 623023,5X20
623023,5X20
Inox A2
3.5x20
3.5
20
2.5
Emile Maurin 623023,5X25
623023,5X25
Inox A2
3.5x25
3.5
25
2.5
Emile Maurin 623023,5X30
623023,5X30
Inox A2
3.5x30
3.5
30
2.5
Emile Maurin 623023,5X35
623023,5X35
Inox A2
3.5x35
3.5
35
2.5
Emile Maurin 623023,5X40
623023,5X40
Inox A2
3.5x40
3.5
40
2.5
Emile Maurin 623024X12
623024X12
Inox A2
4x12
4.0
12
3.0
Emile Maurin 623024X16
623024X16
Inox A2
4x16
4.0
16
3.0
Emile Maurin 623024X20
623024X20
Inox A2
4x20
4.0
20
3.0
Emile Maurin 623024X25
623024X25
Inox A2
4x25
4.0
25
3.0
Emile Maurin 623024X30
623024X30
Inox A2
4x30
4.0
30
3.0
Emile Maurin 623024X35
623024X35
Inox A2
4x35
4.0
35
3.0
Emile Maurin 623024X40
623024X40
Inox A2
4x40
4.0
40
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청