카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62228 - Vis à métaux tête cylindrique 6 pans creux UNC - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a2/62228.prj},{NB=emile_maurin_622283/8X1-3/8},{REF=622283/8X1-3/8},{D=3/8\"},{DX=9.525},{DXL=3/8\"X1\"3/8},{L1=1\"3/8},{L=34.925},{DK=14.3},{K=9.5},{S=7.95},{B=32},{PAS=16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[pouce]
DXL
[pouce]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
PAS
[mm]
Emile Maurin 622281/4X1/2
622281/4X1/2
1/4"
1/4"X1/2"
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X5/8
622281/4X5/8
1/4"
1/4"X5/8"
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X3/4
622281/4X3/4
1/4"
1/4"X3/4"
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X1
622281/4X1
1/4"
1/4"X1"
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X1-1...
622281/4X1-1/4
1/4"
1/4"X1"1/4
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X1-3...
622281/4X1-3/8
1/4"
1/4"X1"3/8
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X1-1...
622281/4X1-1/2
1/4"
1/4"X1"1/2
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X1-3...
622281/4X1-3/4
1/4"
1/4"X1"3/4
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X2
622281/4X2
1/4"
1/4"X2"
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X2-1...
622281/4X2-1/4
1/4"
1/4"X2"1/4
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X2-1...
622281/4X2-1/2
1/4"
1/4"X2"1/2
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X2-3...
622281/4X2-3/4
1/4"
1/4"X2"3/4
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622281/4X3
622281/4X3
1/4"
1/4"X3"
9.5
6.4
4.76
25
20
Emile Maurin 622285/16X3/...
622285/16X3/4
5/16"
5/16"X3/4"
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X1
622285/16X1
5/16"
5/16"X1"
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X1-...
622285/16X1-1/4
5/16"
5/16"X1"1/4
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X1-...
622285/16X1-3/8
5/16"
5/16"X1"3/8
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X1-...
622285/16X1-1/2
5/16"
5/16"X1"1/2
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X1-...
622285/16X1-3/4
5/16"
5/16"X1"3/4
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X2
622285/16X2
5/16"
5/16"X2"
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X2-...
622285/16X2-1/4
5/16"
5/16"X2"1/4
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X2-...
622285/16X2-1/2
5/16"
5/16"X2"1/2
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X2-...
622285/16X2-3/4
5/16"
5/16"X2"3/4
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622285/16X3
622285/16X3
5/16"
5/16"X3"
11.9
7.9
6.35
28
18
Emile Maurin 622283/8X3/4
622283/8X3/4
3/8"
3/8"X3/4"
14.3
9.5
7.95
32
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청