카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62215 - Vis à métaux tête fraisée Philips - DIN 965 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62215.prj},{NB=emile_maurin_622154X45},{REF=622154X45},{DXL=4x45},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M4x45},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=45},{DF=3.545},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.20},{K1=2.70},{R=1.000},{M=5.200},{LG=4.100},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 622152X4
622152X4
2x4
Inox A2
2.0
4
3.800
1.20
Emile Maurin 622152X5
622152X5
2x5
Inox A2
2.0
5
3.800
1.20
Emile Maurin 622152X6
622152X6
2x6
Inox A2
2.0
6
3.800
1.20
Emile Maurin 622152X8
622152X8
2x8
Inox A2
2.0
8
3.800
1.20
Emile Maurin 622152X10
622152X10
2x10
Inox A2
2.0
10
3.800
1.20
Emile Maurin 622152X12
622152X12
2x12
Inox A2
2.0
12
3.800
1.20
Emile Maurin 622152X16
622152X16
2x16
Inox A2
2.0
16
3.800
1.20
Emile Maurin 622152X20
622152X20
2x20
Inox A2
2.0
20
3.800
1.20
Emile Maurin 622152,5X4
622152,5X4
2.5x4
Inox A2
2.5
4
4.700
1.50
Emile Maurin 622152,5X5
622152,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
5
4.700
1.50
Emile Maurin 622152,5X6
622152,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
6
4.700
1.50
Emile Maurin 622152,5X8
622152,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
4.700
1.50
Emile Maurin 622152,5X10
622152,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
10
4.700
1.50
Emile Maurin 622152,5X12
622152,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
12
4.700
1.50
Emile Maurin 622152,5X16
622152,5X16
2.5x16
Inox A2
2.5
16
4.700
1.50
Emile Maurin 622152,5X20
622152,5X20
2.5x20
Inox A2
2.5
20
4.700
1.50
Emile Maurin 622153X4
622153X4
3x4
Inox A2
3.0
4
5.500
1.65
Emile Maurin 622153X5
622153X5
3x5
Inox A2
3.0
5
5.500
1.65
Emile Maurin 622153X6
622153X6
3x6
Inox A2
3.0
6
5.500
1.65
Emile Maurin 622153X8
622153X8
3x8
Inox A2
3.0
8
5.500
1.65
Emile Maurin 622153X10
622153X10
3x10
Inox A2
3.0
10
5.500
1.65
Emile Maurin 622153X12
622153X12
3x12
Inox A2
3.0
12
5.500
1.65
Emile Maurin 622153X16
622153X16
3x16
Inox A2
3.0
16
5.500
1.65
Emile Maurin 622153X20
622153X20
3x20
Inox A2
3.0
20
5.500
1.65
Emile Maurin 622153X25
622153X25
3x25
Inox A2
3.0
25
5.500
1.65
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청