카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17540 - Rivet multigrip Tête large - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17540.prj},{NB=emile_maurin_175404X13_8},{REF=175404X13},{EX=de 3 à 9},{E=8},{D1=4.0},{L=13},{D2=12.0},{K=1.40},{EXX=8,[3:9]},{C=1030},{T=1500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 175403,2X8
175403,2X8
de 0.5 à 5
3.2
8
9.5
650
1000
Emile Maurin 175403,2X12
175403,2X12
de 6 à 9.5
3.2
12
9.5
650
1000
Emile Maurin 175404X13
175404X13
de 3 à 9
4.0
13
12.0
1030
1500
Emile Maurin 175404X16
175404X16
de 6 à 13
4.0
16
12.0
1030
1500
Emile Maurin 175404,8X10,...
175404,8X10,5
de 1.5 à 6
4.8
10.5
16.0
1500
2400
Emile Maurin 175404,8X17
175404,8X17
de 6.5 à 12.5
4.8
17
16.0
1500
2400
Emile Maurin 175404,8X25
175404,8X25
de 12 à 19.5
4.8
25
16.0
1500
2400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청