피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
RE.F8-N - Monolithic wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
Castors and Wheels
RE.F8-N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_f8_n/re_f8_n_asmtab.prj},{NB=Monolithic wheels with steel sheet bracket RE.F8-125-FBL-N},{PARTNUMBER=450687},{DESCRIPTION=RE.F8-125-FBL-N},{DIM01=125},{DIM02=38},{DIM03=156},{DIM04=-},{DIM05=-},{DIM06=-},{DIM07=-},{DIM08=-},{DIM09=-},{DIM10=-},{DIM11=37},{DIM12=-},{DIM13=73},{DIM14=12},{DIM15=2000},{DIM16=2200},{WEIGHT=850},{PPATH=assemblies/re_f8_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l3
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
S
[mm]
DIM07
b1
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
b2
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
b3
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
d1
[mm]
DIM14
d2
[mm]
DIM15
[N]
DIM16
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Monolithic wheels with st...
450651
RE.F8-065-PBL-N
65
30
100
100
85
9
75
45
80
60
-
-
-
-
900
1200
370
Monolithic wheels with st...
450656
RE.F8-080-PBL-N
80
30
107
100
85
9
75
45
80
60
-
-
-
-
1500
1800
390
Monolithic wheels with st...
450661
RE.F8-100-PBL-N
100
30
128
100
85
9
75
45
80
60
-
-
-
-
1750
2000
460
Monolithic wheels with st...
450666
RE.F8-125-PBL-N
125
38
156
100
85
9
75
45
80
60
-
-
-
-
2000
2200
640
Monolithic wheels with st...
450671
RE.F8-150-PBL-N
150
45
194
140
114
11
105
73
105
85
-
-
-
-
2500
3000
1450
Monolithic wheels with st...
450676
RE.F8-200-PBL-N
200
50
240
140
114
11
105
73
105
85
-
-
-
-
3150
3000
1920
Monolithic wheels with st...
450551
RE.F8-065-SBL-N
65
30
100
100
85
9
75
45
80
60
39
-
-
-
900
1200
570
Monolithic wheels with st...
450556
RE.F8-080-SBL-N
80
30
107
100
85
9
75
45
80
60
39
-
-
-
1500
1800
580
Monolithic wheels with st...
450561
RE.F8-100-SBL-N
100
30
128
100
85
9
75
45
80
60
35
-
-
-
1750
2000
650
Monolithic wheels with st...
450566
RE.F8-125-SBL-N
125
38
156
100
85
9
75
45
80
60
37
-
-
-
2000
2200
890
Monolithic wheels with st...
450571
RE.F8-150-SBL-N
150
45
194
140
110
11
105
73
105
87
56
-
-
-
2500
3000
1770
Monolithic wheels with st...
450576
RE.F8-200-SBL-N
200
50
240
140
110
11
105
73
105
87
56
-
-
-
3150
3000
2140
Monolithic wheels with st...
450601
RE.F8-080-SBF-N
80
30
107
100
85
9
75
45
80
60
39
120
-
-
1500
1800
780
Monolithic wheels with st...
450606
RE.F8-100-SBF-N
100
30
128
100
85
9
75
45
80
60
35
120
-
-
1750
2000
850
Monolithic wheels with st...
450611
RE.F8-125-SBF-N
125
40
156
100
85
9
75
45
80
60
37
120
-
-
2000
2200
1040
Monolithic wheels with st...
450616
RE.F8-150-SBF-N
150
45
194
140
110
11
105
73
105
87
56
156
-
-
2500
3000
1990
Monolithic wheels with st...
450621
RE.F8-200-SBF-N
200
50
240
140
110
11
105
73
105
87
56
156
-
-
3150
3000
2330
Monolithic wheels with st...
450681
RE.F8-065-FBL-N
65
30
100
-
-
-
-
-
-
-
39
-
73
12
900
1200
520
Monolithic wheels with st...
450683
RE.F8-080-FBL-N
80
30
107
-
-
-
-
-
-
-
39
-
73
12
1500
1800
535
Monolithic wheels with st...
450685
RE.F8-100-FBL-N
100
30
128
-
-
-
-
-
-
-
35
-
73
12
1750
2000
555
Monolithic wheels with st...
450687
RE.F8-125-FBL-N
125
38
156
-
-
-
-
-
-
-
37
-
73
12
2000
2200
850
Monolithic wheels with st...
450689
RE.F8-150-FBL-N
150
45
188
-
-
-
-
-
-
-
56
-
102
20
2500
3000
1570
Monolithic wheels with st...
450691
RE.F8-200-FBL-N
200
50
236
-
-
-
-
-
-
-
56
-
102
20
3150
3000
1950
Monolithic wheels with st...
450693
RE.F8-080-FBF-N
80
30
107
-
-
-
-
-
-
-
39
120
73
12
1500
1800
700
Monolithic wheels with st...
450695
RE.F8-100-FBF-N
100
30
128
-
-
-
-
-
-
-
35
120
73
12
1750
2000
800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RE.FF-N - Injected polyurethane wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F8-N - ELESA-Monolithic wheels with steel sheet bracket
Elesa
17.04.2024
RE.F8-WH - Monolithic wheels with electro-welded steel bracket for heavy lo...
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F8-H - Monolithic wheels with steel sheet bracket for medium-heavy loads
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F5-N - Mould-on polyurethane wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 559 - Cabinet „U“ handles, Type A, closed type
Elesa+Ganter
21.06.2024
LPA-TPA - Light duty swivel castor with top plate fitting, wheel with therm...
JW Winco
25.06.2024
RE.C7 - Vulcanised rubber wheels for the general public
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F8 - Monolithic wheels
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.C6 - Injected polyurethan wheels for the general public
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F7-N-HT - Duroplast wheels
Elesa+Ganter
21.06.2024
RE.F8-H - ELESA-Technopolymer wheels
Elesa
24.06.2024
RE.E2-N - Vulcanised rubber wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
21.06.2024
K1759 - Swivel and fixed castors electrically conductive, standard version
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청