RBPB - 구면베어링 -표준타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/rbpb_asmtab.prj},{NB=RBPB14},{MATSIR=51200 Bearing Steel},{DD=14},{D=34},{B=13.50},{B1=19},{DD1=16.9},{H=1.5},{R=0.7},{BD=25.400},{A11=10},{A2=16},{A3=24},{SLC1=40.20},{MASS=84.0},{ADC=0.1mm or Less},{PPATH=rbpb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATH
홀드 부 재질
ⁿ/ₐ
MATSIR
구면 내측 링 재질
ⁿ/ₐ
STSIR
구면내측 표면처리
ⁿ/ₐ
HARDSIR
구면 내측 링 경도
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
R
ⁿ/ₐ
BD
볼직경
[mm]
A1
허용경사각알파1(도)
[mm]
A2
허용경사각알파2(도)
ⁿ/ₐ
A3
허용경사각알파3(도)
ⁿ/ₐ
SLC
정부하용량 레이디얼Cs
[kN]
MASS
질량
[g]
RDC
레이디얼방향 틈새
ⁿ/ₐ
ADC
베어링방향공차
ⁿ/ₐ
RBPB5
RBPB5
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
5
16
6.00
8
7.7
1.0
0.3
11.112
8
13
30
7.84
8.5
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB6
RBPB6
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
6
18
6.75
9
9.0
1.0
0.3
12.700
7
13
30
9.80
13.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB8
RBPB8
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
8
22
9.00
12
10.4
1.0
0.5
15.875
8
14
25
16.70
24.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB10
RBPB10
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
10
26
10.50
14
12.9
1.2
0.5
19.050
8
14
25
23.50
39.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB12
RBPB12
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
12
30
12.00
16
15.4
1.5
0.5
22.225
8
13
25
31.40
58.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB14
RBPB14
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
14
34
13.50
19
16.9
1.5
0.7
25.400
10
16
24
40.20
84.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB16
RBPB16
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
16
38
15.00
21
19.4
2.5
0.7
28.575
9
15
24
50.00
111.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB18
RBPB18
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
18
42
16.50
23
21.9
2.5
0.7
31.750
9
15
24
61.80
160.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB20
RBPB20
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
20
46
18.00
25
24.4
2.5
0.7
34.925
9
15
24
73.50
210.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB22
RBPB22
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
22
50
20.00
28
25.8
2.5
0.7
38.100
10
15
23
88.20
265.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB25
RBPB25
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
25
56
22.00
31
29.6
3.0
0.8
42.862
9
15
23
111.00
390.0
0.035mm이하
0.1mm이하
RBPB30
RBPB30
S35C
SUJ2
경질크롬도금
58HRC~
특수동합금
30
66
25.00
37
34.8
3.0
0.8
50.800
10
17
23
148.00
610.0
0.035mm이하
0.1mm이하
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청