您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RBN01 06 - 底座用支座·对边法兰通孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rbn01_06.prj},{NB=RBN02-D30},{CODE=RBN02},{TYPE=duibian},{TYPOOL=tongkong},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=30},{DTOL=+0.021/0},{D2=82},{W=46},{F=62},{D1=42},{H=60},{HH=10},{V=30.0},{K=9.0},{M=M6},{MPOOL=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
RBN01-D6
RBN01
对边法兰通孔型
S45C
黑色镀铬
6
+0.012/0
33
18
23
14
20
6
12.5
4.5
M4
RBN01-D8
RBN01
对边法兰通孔型
S45C
黑色镀铬
8
+0.015/0
38
20
26
16
30
8
15.0
4.5
M4
RBN01-D10
RBN01
对边法兰通孔型
S45C
黑色镀铬
10
+0.015/0
40
22
28
18
35
8
18.0
4.5
M4
RBN01-D12
RBN01
对边法兰通孔型
S45C
黑色镀铬
12
+0.018/0
46
24
32
20
35
8
18.0
5.5
M4
RBN01-D15
RBN01
对边法兰通孔型
S45C
黑色镀铬
15
+0.018/0
56
29
40
25
40
8
20.0
6.6
M5
RBN01-D20
RBN01
对边法兰通孔型
S45C
黑色镀铬
20
+0.021/0
63
34
46
30
45
10
25.0
6.6
M5
RBN01-D25
RBN01
对边法兰通孔型
S45C
黑色镀铬
25
+0.021/0
78
41
56
37
50
10
30.0
9.0
M6
RBN01-D30
RBN01
对边法兰通孔型
S45C
黑色镀铬
30
+0.021/0
82
46
62
42
60
10
30.0
9.0
M6
RBN02-D6
RBN02
对边法兰通孔型
S45C
无电解镀镍
6
+0.012/0
33
18
23
14
20
6
12.5
4.5
M4
RBN02-D8
RBN02
对边法兰通孔型
S45C
无电解镀镍
8
+0.015/0
38
20
26
16
30
8
15.0
4.5
M4
RBN02-D10
RBN02
对边法兰通孔型
S45C
无电解镀镍
10
+0.015/0
40
22
28
18
35
8
18.0
4.5
M4
RBN02-D12
RBN02
对边法兰通孔型
S45C
无电解镀镍
12
+0.018/0
46
24
32
20
35
8
18.0
5.5
M4
RBN02-D15
RBN02
对边法兰通孔型
S45C
无电解镀镍
15
+0.018/0
56
29
40
25
40
8
20.0
6.6
M5
RBN02-D20
RBN02
对边法兰通孔型
S45C
无电解镀镍
20
+0.021/0
63
34
46
30
45
10
25.0
6.6
M5
RBN02-D25
RBN02
对边法兰通孔型
S45C
无电解镀镍
25
+0.021/0
78
41
56
37
50
10
30.0
9.0
M6
RBN02-D30
RBN02
对边法兰通孔型
S45C
无电解镀镍
30
+0.021/0
82
46
62
42
60
10
30.0
9.0
M6
RBN03-D6
RBN03
对边法兰通孔型
S45C
发黑
6
+0.012/0
33
18
23
14
20
6
12.5
4.5
M4
RBN03-D8
RBN03
对边法兰通孔型
S45C
发黑
8
+0.015/0
38
20
26
16
30
8
15.0
4.5
M4
RBN03-D10
RBN03
对边法兰通孔型
S45C
发黑
10
+0.015/0
40
22
28
18
35
8
18.0
4.5
M4
RBN03-D12
RBN03
对边法兰通孔型
S45C
发黑
12
+0.018/0
46
24
32
20
35
8
18.0
5.5
M4
RBN03-D15
RBN03
对边法兰通孔型
S45C
发黑
15
+0.018/0
56
29
40
25
40
8
20.0
6.6
M5
RBN03-D20
RBN03
对边法兰通孔型
S45C
发黑
20
+0.021/0
63
34
46
30
45
10
25.0
6.6
M5
RBN03-D25
RBN03
对边法兰通孔型
S45C
发黑
25
+0.021/0
78
41
56
37
50
10
30.0
9.0
M6
RBN03-D30
RBN03
对边法兰通孔型
S45C
发黑
30
+0.021/0
82
46
62
42
60
10
30.0
9.0
M6
RBN06-D6
RBN06
对边法兰通孔型
SUS304
-
6
+0.012/0
33
18
23
14
20
6
12.5
4.5
M4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求