Nederlands
svenska
English
RB
Danly
Bender
RB Rotary
Powered by
CAD모델 선택
{danly/bieger/rb_rotary/rb_rotary_asm-tab.prj},{NB=RB 150x65 (1, G)},{BESTNR=RB 150},{X=65},{BS=1},{BFA=G},{PTMIN=1.7},{PTMAX=2.8},{D=40.0},{SW=98.0},{SK=58.0},{SF=40.0},{SH=48.0},{H=M 10},{E=30.0},{F=48.0},{G=22.0},{GL=63.0},{L=12.0},{M=19.9},{N=15.0},{B=13.8},{C=12.5},{J=15.6},{R=4.0},{XX1=17.0},{XX2=22.0},{XX3=2.5},{XX4=39.0},{XX5=11.0},{XX6=17.0},{XX7=11.0},{XX8=47.8},{X2=130},{X3=260},{X4=390},{X5=520},{XMAX=650},{PPATH=rb_rotary_asm_tpl.prj},{X1=65.000},{SFH=M10x45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
PTMIN
Part thickness
[mm]
PTMAX
Part thickness
[mm]
D
f7
[mm]
SW
±0.1
[mm]
SK
+0.5
[mm]
SF
±0.1
[mm]
SH
±0.1
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
E
±0.1
[mm]
F
±0.1
[mm]
G
±0.1
[mm]
GL
±0.2
[mm]
L
±0.2
[mm]
M
±0.2
[mm]
N
±0.1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
R
[mm]
HA
Quantity of Gibs
ⁿ/ₐ
SFH
Gib Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
RB 62
RB 62
0.5
0.9
16.0
54.0
35.0
19.0
22.0
M 5
13.5
29.5
14.5
37.0
4.6
7.9
10.0
5.6
5.0
6.3
1.6
1
M5x20
RB 100
RB 100
0.9
1.7
25.0
73.0
45.0
28.0
35.0
M 8
20.5
37.5
17.5
48.0
7.0
12.4
12.5
8.7
7.8
9.8
2.5
1
M8x30
RB 150
RB 150
1.7
2.8
40.0
98.0
58.0
40.0
48.0
M 10
30.0
48.0
22.0
63.0
12.0
19.9
15.0
13.8
12.5
15.6
4.0
1
M10x45
RB 200
RB 200
2.8
3.8
50.0
123.0
76.0
47.0
60.0
M 10
36.0
65.0
26.0
73.0
14.5
24.8
17.0
17.1
15.6
19.4
5.0
1
M10x60
RB 250
RB 250
3.8
4.9
63.5
148.0
92.0
56.0
73.0
M 12
44.0
80.0
32.0
88.0
19.0
31.6
20.0
21.7
19.8
24.7
6.3
1
M12x75
RB 300
RB 300
4.9
6.0
76.0
175.0
105.0
70.0
86.0
M 12
55.0
90.0
35.0
96.0
22.0
38.0
23.0
26.1
23.7
29.6
7.6
1
M12x90
RB 400
RB 400
6.0
8.0
100.0
196.0
118.0
78.0
96.0
M 16
64.0
104.0
45.0
116.0
30.0
49.7
25.0
34.4
31.2
39.1
10.0
1
M16x100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청