카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R2962.75 - Guide bars VDI 3357 with two sliding surfaces. - Bronze with non-liquid lubricant
PlaSteel
Ranco
Oilless items
Guiding elements and sliding pads
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/self_lubricating_items/guiding_elements_and_sliding_pads/r2962_75.prj},{NB=R2962.75.60x30x150},{IDNR=},{COD=R2962.75},{FS=A},{FSX=1},{B=60},{S=30},{A=150},{B1=30.0},{E=100},{D=20},{D1=13.5},{T=13.0},{QH=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COD
Code
[mm]
FS
Shape
ⁿ/ₐ
B
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
QH
[mm]
R2962.75.25x12x110
R2962.75
A
25
12
110
12.5
60
15
9.0
8.5
2
R2962.75.25x12x120
R2962.75
A
25
12
120
12.5
70
15
9.0
8.5
2
R2962.75.25x15x110
R2962.75
A
25
15
110
12.5
60
18
11.0
10.5
2
R2962.75.25x15x120
R2962.75
A
25
15
120
12.5
70
18
11.0
10.5
2
R2962.75.60x30x125
R2962.75
A
60
30
125
30.0
75
20
13.5
13.0
2
R2962.75.60x30x150
R2962.75
A
60
30
150
30.0
100
20
13.5
13.0
2
R2962.75.60x30x160
R2962.75
A
60
30
160
30.0
110
20
13.5
13.0
2
R2962.75.60x30x200
R2962.75
B
60
30
200
30.0
75
20
13.5
13.0
3
R2962.75.60x40x125
R2962.75
A
60
40
125
30.0
75
20
13.5
13.0
2
R2962.75.60x40x150
R2962.75
A
60
40
150
30.0
100
20
13.5
13.0
2
R2962.75.60x40x160
R2962.75
A
60
40
160
30.0
110
20
13.5
13.0
2
R2962.75.60x40x200
R2962.75
B
60
40
200
30.0
75
20
13.5
13.0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청