R102-1xxxx-zz-EX - Ex-Reduction
Jacob
Cable Entry Systems
Ex-Cable Glands and Accessories made of metal
Ex-Reduction
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/ex_kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/ex_reduktion/r102_1xxxx_zz_ex.prj},{NB=R102-13220-03-EX},{ARTNR=R102-13220-03-EX},{L=8},{SW1=34},{EK=36},{H=11},{INSTDM=12.0},{STGEW=44.6},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=85},{NDM=32.000},{NDM2=20.000},{L1=6.000},{H1=30.000},{X1=4.050},{X2=16.250},{R2=1.250},{R3=18.000},{P1=1.5},{EF003719=20},{EF003720=32},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNRX=R102-13220-03-EX},{A=M32x1.5},{B=M20x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (10 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM2=IEC 60079},{ZUL1=ATEX},{ZUL21=IECEx},{ZUL22=EAC},{INFO4=Info},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=79718c10-7c99-4150-84d0-24816837b4f5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
R102-11612-03-EX
R102-11612-03-EX
M16x1.5
M12x1.5
5
17
19
8
3.5
6.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
41afaac8-e4f8-4cad-b170-a...
R102-12012-03-EX
R102-12012-03-EX
M20x1.5
M12x1.5
6
22
24
9
3.5
16.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
59225b0c-7cb1-405b-b969-3...
R102-12016-03-EX
R102-12016-03-EX
M20x1.5
M16x1.5
6
22
24
9
3.5
9.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
84b6e26c-3c56-47ff-b996-c...
R102-12516-03-EX
R102-12516-03-EX
M25x1.5
M16x1.5
7
27
30
10
5.0
25.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
08e28ee3-cb9c-4f55-9219-6...
R102-12520-03-EX
R102-12520-03-EX
M25x1.5
M20x1.5
7
27
30
10
5.0
15.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
b28edafa-7a5b-4205-949a-c...
R102-13220-03-EX
R102-13220-03-EX
M32x1.5
M20x1.5
8
34
36
11
12.0
44.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
79718c10-7c99-4150-84d0-2...
R102-13225-03-EX
R102-13225-03-EX
M32x1.5
M25x1.5
8
34
36
11
12.0
30.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
f9d5b3ee-3385-406b-9007-4...
R102-14025-03-EX
R102-14025-03-EX
M40x1.5
M25x1.5
8
43
46
12
13.5
88.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
553c4d74-7453-4ffd-9b4d-a...
R102-14032-03-EX
R102-14032-03-EX
M40x1.5
M32x1.5
8
43
46
12
13.5
67.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
130b7a43-ac59-4f6e-9d12-1...
R102-15032-03-EX
R102-15032-03-EX
M50x1.5
M32x1.5
9
55
60
13
20.0
149.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
f6f09543-ae31-42fc-afc3-a...
R102-15040-03-EX
R102-15040-03-EX
M50x1.5
M40x1.5
9
55
60
13
20.0
102.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
8302ca13-cf42-4e97-9381-1...
R102-16350-03-EX
R102-16350-03-EX
M63x1.5
M50x1.5
10
65
70
14
20.0
142.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
38a79861-9d9a-41d1-a186-1...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청