카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0611 - Guide pillar with internal thread on bottom (ISO9182-2/DIN9825) - R202.23
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_iso_standard/r0611.prj},{NB=R0611-04-0070},{COD=R0611-04-0070},{D=25.000},{L=250.000},{M=8.000},{L1=6.000},{MAT=1.7131},{TR=Cementing + hardening}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
h3
[mm]
L
Length L
[mm]
M
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TR
Heat treatment
ⁿ/ₐ
R0611-04-0001
R0611-04-0001
10.000
90.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0002
R0611-04-0002
10.000
100.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0003
R0611-04-0003
10.000
112.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0004
R0611-04-0004
10.000
125.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0005
R0611-04-0005
10.000
140.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0006
R0611-04-0006
11.000
90.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0007
R0611-04-0007
11.000
100.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0008
R0611-04-0008
11.000
112.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0009
R0611-04-0009
11.000
125.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0010
R0611-04-0010
11.000
140.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0011
R0611-04-0011
12.000
90.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0012
R0611-04-0012
12.000
100.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0013
R0611-04-0013
12.000
112.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0014
R0611-04-0014
12.000
125.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0015
R0611-04-0015
12.000
140.000
6.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0016
R0611-04-0016
15.000
90.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0017
R0611-04-0017
15.000
100.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0018
R0611-04-0018
15.000
112.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0019
R0611-04-0019
15.000
125.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0020
R0611-04-0020
15.000
140.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0021
R0611-04-0021
15.000
160.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0022
R0611-04-0022
15.000
180.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0023
R0611-04-0023
15.000
200.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0024
R0611-04-0024
15.000
224.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
R0611-04-0025
R0611-04-0025
15.000
250.000
8.000
3.000
1.7131
Cementing + hardening
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청