目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
R型号 - 带旋转球接头的外耳轴支架
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
97系列不锈钢气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_97/accessori/ancor_a_cerniera_maschio_con_snodo_sferico_asmtab.prj},{NB=R-90-40-(0)},{MOD=R-90-40},{PHY=40},{B1=16},{B2=40},{E=55},{EN=16},{CN=12},{FL=25},{TG1=38.0},{XD=160},{R=7.000},{R1=36},{R2=22.2},{E1=10},{E2=24},{E3=12.0},{E4=2.0},{TG2=7.0},{TG3=27.0},{TG4=6.5},{TG5=4.5},{TG6=19.0},{D1=35},{VERS1=B},{ZROT=0},{ZX1=4},{PPATH=ancor_a_cerniera_maschio_con_snodo_sferico_asmsbl.prj},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
E
[mm]
EN
[mm]
FL
[mm]
TG1
[mm]
XD
[mm]
R-90-32
R-90-32
32
45
14
22
32.5
142
R-90-40
R-90-40
40
55
16
25
38.0
160
R-90-50
R-90-50
50
65
21
27
46.5
170
R-90-63
R-90-63
63
75
21
32
56.5
190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求