magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLV2-G - 다중 분배기
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSLV2
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qslv2/qslv2_g.prj},{NB=186227 QSLV2-G1/4-8},{TNR=186227},{TYP=QSLV2-G1/4-8},{D1=G1/4},{NENN=4.300},{D2=8.000},{D5=14.500},{H1=46.100},{H2=5.600},{H3=15.400},{H4=15.000},{H5=40.500},{L1=27.700},{SW1=17.000},{SW2=17.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0440},{K1=17.000},{GH=1.500},{D1N=13.157},{Z=13.800},{D6=19.000},{X=6.126},{GTIN=4052568040314}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186223 QSLV2-G1/8-4
186223
QSLV2-G1/8-4
G1/8
2.400
4.000
10.000
40.600
5.100
13.400
13.000
35.500
22.200
14.000
14.900
0.0250
4052568040277
186224 QSLV2-G1/8-6
186224
QSLV2-G1/8-6
G1/8
3.200
6.000
12.500
40.600
5.100
13.400
13.000
35.500
24.200
14.000
17.000
0.0270
4052568040284
186225 QSLV2-G1/4-6
186225
QSLV2-G1/4-6
G1/4
3.200
6.000
12.500
42.100
5.600
14.400
13.000
36.500
24.200
17.000
17.000
0.0360
4052568040291
186226 QSLV2-G1/8-8
186226
QSLV2-G1/8-8
G1/8
4.200
8.000
14.500
45.600
5.100
15.400
15.000
40.500
27.700
17.000
18.100
0.0430
4052568040307
186227 QSLV2-G1/4-8
186227
QSLV2-G1/4-8
G1/4
4.300
8.000
14.500
46.100
5.600
15.400
15.000
40.500
27.700
17.000
18.100
0.0440
4052568040314
186228 QSLV2-G3/8-8
186228
QSLV2-G3/8-8
G3/8
4.300
8.000
14.500
47.600
6.600
15.900
15.000
41.000
27.700
19.000
18.100
0.0530
4052568040321
186229 QSLV2-G1/4-10
186229
QSLV2-G1/4-10
G1/4
5.100
10.000
17.500
54.100
5.600
18.900
18.000
48.500
31.700
22.000
20.200
0.0770
4052568040338
186230 QSLV2-G3/8-10
186230
QSLV2-G3/8-10
G3/8
5.300
10.000
17.500
55.600
6.600
19.400
18.000
49.000
31.700
22.000
20.200
0.0790
4052568040345
186231 QSLV2-G3/8-12
186231
QSLV2-G3/8-12
G3/8
6.300
12.000
21.000
65.800
6.600
24.200
21.600
59.200
36.700
27.000
23.400
0.1350
4052568040352
186232 QSLV2-G1/2-12
186232
QSLV2-G1/2-12
G1/2
6.400
12.000
21.000
66.800
7.600
24.200
21.600
59.200
36.700
27.000
23.400
0.1400
4052568040369
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청