카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
QHVN-N - Hand value
CHELIC
Controller
hand valve
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/speed_control_series/hand-switch/qhvn-n.prj},{NB=QHVN-N-01},{R1=1/8''},{RM1=9.728},{R2=1/8''},{RM2=9.728},{MODEL=QHVN-N-01},{A1=6},{A2=6},{B1=17.4},{B2=41},{E=73.2},{L=67.2},{P=16.5},{F1=18},{F2=8},{H1=19},{H2=19},{SA=5.5},{WEIGHT=64}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
R1
Thread size
ⁿ/ₐ
R2
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
H1
Opposite dim
[mm]
H2
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
QHVN-N-01
1/8''
1/8''
QHVN-N-01
6
6
17.4
41
73.2
67.2
16.5
18
8
19
19
5.5
64
QHVN-N-02
1/4''
1/4''
QHVN-N-02
9
9
21.2
41
80.2
19.5
16.5
18
8
19
19
15.8
68
QHVN-N-03
3/8''
3/8''
QHVN-N-03
9
9
21.2
41
80.2
19.5
16.5
18
8
19
19
15.7
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청