QAF06 08 - Roller/straight column/with lining/simple piping type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaf06_08.prj},{NB=QAF06-D18-T3-d8-L100},{CODE=QAF06},{TYPE=Simple piping type/Straight Column Type},{MAT1=Aluminum Alloy},{MAT2=Polyurethane (Natural Color)},{MAT3=Steel},{HRD=Shore A90},{D=18},{DPOOL=18,28,38,48},{T=3},{TPOOL=3,5},{DD=8},{L=100},{LINK=Website Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Core Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Lining Material
ⁿ/ₐ
MAT3
Bearing Material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S
[mm]
DD1
D1
[mm]
BEAR
Use Bearings
ⁿ/ₐ
QAF06-D18-T3-d8-L100
QAF06
Simple piping type/Straig...
Aluminum Alloy
Polyurethane (Natural Col...
Steel
Shore A90
12
3.5
10
BAF678ZZ*2
QAF07-D18-T3-d8-L100
QAF07
Simple piping type/Straig...
Aluminum Alloy
Polyurethane (Natural Col...
Steel
Shore A70
12
3.5
10
BAF678ZZ*2
QAF08-D18-T3-d8-L100
QAF08
Simple piping type/Straig...
Aluminum Alloy
Polyurethane (Natural Col...
Steel
Shore A50
12
3.5
10
BAF678ZZ*2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청