Q658 - Flared type tube fittings-Union cross-Body
Chinese Manufacturers
BOHAI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/bohai/q658.prj},{NB=Q6586},{DD0=6},{D0=4.0},{D1=M12x1.5},{D2=10.0},{D3=4.8},{D4=10},{LL3=24.0},{L5=12.0},{H=5.5},{R=2},{S=10},{M=12.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DD0
[mm]
D0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
LL3
[mm]
L5
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
Q6585
5
3.5
M10x1
8.4
4.3
8
20.5
9.5
4.5
2
8
Q6586
6
4.0
M12x1.5
10.0
4.8
10
24.0
12.0
5.5
2
10
Q6588
8
6.0
M14x1.5
11.7
7.0
11
28.5
13.5
5.5
2
11
Q65810
10
8.0
M16x1.5
13.7
9.0
13
30.5
14.5
6.0
2
16
Q65812
12
10.0
M18x1.5
15.7
11.0
15
31.5
14.5
6.0
2
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z21 - Locking assemblies, type Z21
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z4 - Locking assemblies, type Z4
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPPV - Cam Side Slide Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
LSPP - Cam Side Plater
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPR - Rotary Cam Slide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z9 - Locking assemblies, type Z9
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 83-88 - Square set screws with long dog point and rounded end
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTP - Cam Stroke Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPR - Cam Forced Return Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T6185.1-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 2
Chinese Manufacturers
26.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청