카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PTCH - Punch blank with ISO 8020 B
RCM
PRECISION COMPONENTS
PUNCHES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/punzoni/ptchb.prj},{NB=PTCH8.00X71-2.50X5},{TYPE=PTCH},{D=8},{D1=11},{K=5},{R=0.25},{D2=2.50},{D2X=[2.50:7.95]},{L=71},{L1=5},{MAT=HSS - High speed Steel},{DG=HRC 64 +-2},{DT=HRC 52 +- 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DG
Hardness body
ⁿ/ₐ
DT
Hardness head
ⁿ/ₐ
Punch blank ISO 8020 B 3....
PTCH
PTCH3.00X71-1.00X5
Punch blank ISO 8020 B 3....
3
5
5
0.25
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 4....
PTCH
PTCH4.00X71-1.60X5
Punch blank ISO 8020 B 4....
4
7
5
0.25
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 5....
PTCH
PTCH5.00X71-1.60X5
Punch blank ISO 8020 B 5....
5
8
5
0.25
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 6....
PTCH
PTCH6.00X71-1.60X5
Punch blank ISO 8020 B 6....
6
9
5
0.25
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 8....
PTCH
PTCH8.00X71-2.50X5
Punch blank ISO 8020 B 8....
8
11
5
0.25
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 10...
PTCH
PTCH10.00X71-3.20X5
Punch blank ISO 8020 B 10...
10
13
5
0.25
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 13...
PTCH
PTCH13.00X71-5.00X5
Punch blank ISO 8020 B 13...
13
16
5
0.40
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 16...
PTCH
PTCH16.00X71-8.00X5
Punch blank ISO 8020 B 16...
16
19
5
0.40
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 20...
PTCH
PTCH20.00X71-10.00X5
Punch blank ISO 8020 B 20...
20
24
5
0.40
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 25...
PTCH
PTCH25.00X71-12.00X5
Punch blank ISO 8020 B 25...
25
29
5
0.40
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
Punch blank ISO 8020 B 32...
PTCH
PTCH32.00X71-16.00X5
Punch blank ISO 8020 B 32...
32
36
5
0.40
HSS - High speed Steel
HRC 64 +-2
HRC 52 +- 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청