카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PTA150 / PTA150ss - Hinged foot with sheet metal base Ø150 - Max. up to 40,000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pta150_pta150ss.prj},{NB=hpc_PTA150-24-250_0_0},{FIN=B},{MAT=},{ROT1=0},{ROT2=0},{D=150},{F=M24},{F1=24},{B=250},{G=35},{H1=294},{H2=299},{CS=40000},{INFO=INFO},{PPATH=pta150_pta150ss/pta150_pta150ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
F
Ø
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
CS
Static charge
[N]
HPC - PTA150-24-100
PTA150-24-100
150
M24
100
44
24
35
144
40000
HPC - PTA150-24-150
PTA150-24-150
150
M24
150
44
24
35
194
40000
HPC - PTA150-24-200
PTA150-24-200
150
M24
200
44
24
35
244
40000
HPC - PTA150-24-250
PTA150-24-250
150
M24
250
44
24
35
294
40000
HPC - PTA150-30-100
PTA150-30-100
150
M30
100
44
30
35
145
40000
HPC - PTA150-30-150
PTA150-30-150
150
M30
150
44
30
35
195
40000
HPC - PTA150-30-200
PTA150-30-200
150
M30
200
44
30
35
245
40000
HPC - PTA150-30-250
PTA150-30-250
150
M30
250
44
30
35
395
40000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청