PSKX
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PSKX - Index Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/gn_7336_8/gn_7336_8_asmtab.prj},{NB=PSKX-6-53-M16-1.5-AK},{CN1=GN7336.8-42-M16x1.5-8},{CN=PSKX-6-53-M16-1.5-AK},{B=8},{S=11.5},{S2=6},{M=M16x1.5},{D=42},{L=57.5},{D1=21.9},{SD1=11},{L1=26},{L2=5.5},{SD2=19},{SW1=19},{SW2=24},{LOAD=14/26},{MASS=80},{D2=M16x1.5},{NDM=16.000},{P=1.5},{D3=8},{NDM1=6},{D4=11},{D5=19},{L3=34},{L4=23},{L5=26},{SW=19},{FEDERDRUCK=14},{FEDERDRUCK2=26},{VER=1},{POS=0},{PPATH=gn_7336_8_eh/../gn_7336_8_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
B
Dimension B -0.04 - -0.02
[mm]
S
Dimension s min.
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
L
Dimension L
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
SD1
Dimension d1
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
L2
Dimension L2
[mm]
SD2
Dimension d2
[mm]
SW1
Dimension sw2
[mm]
SW2
Dimension sw2
[mm]
LOAD
Load min./max.
[N]
MASS
Mass
[g]
PSKX-6-42-M16-1.5-AK
PSKX-6-42-M16-1.5-AK
6
11.5
6
M16x1.5
42
57.5
21.9
11
26
5.5
19
19
24
14/26
80
PSKX-6-53-M16-1.5-AK
PSKX-6-53-M16-1.5-AK
8
11.5
6
M16x1.5
42
57.5
21.9
11
26
5.5
19
19
24
14/26
80
PSKX-8-42-M16-1.5-AK
PSKX-8-42-M16-1.5-AK
6
11.5
6
M16x1.5
53
63.5
21.9
11
26
5.5
24
19
24
14/26
120
PSKX-8-53-M16-1.5-AK
PSKX-8-53-M16-1.5-AK
8
11.5
6
M16x1.5
53
63.5
21.9
11
26
5.5
24
19
24
14/26
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청