PSFCN, PSFCQ, PPSFCN, PPSFCQ - 전체길이표면처리샤프트/편단수나사/편단수나사/축직경동치수타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/psfcn.prj},{NB=PSFCN20-25-F2-B0-P6},{TS=OET},{ST=ENP},{D=20},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=6},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0},{ALT16=},{ALT40=},{FCJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
PC
[mm]
GG
g
[mm]
PSFCN8-25-F2-B0-P3
PSFCN8-25-F2-B0-P3
8
800
0.4
0.5
0.5
0
0
0
0.0
0
PSFCN10-25-F2-B0-P4
PSFCN10-25-F2-B0-P4
10
800
0.4
0.5
0.5
0
0
0
0.0
0
PSFCN12-25-F2-B0-P5
PSFCN12-25-F2-B0-P5
12
1000
0.4
0.5
0.5
0
0
0
0.0
0
PSFCN15-25-F2-B0-P5
PSFCN15-25-F2-B0-P5
15
1000
0.4
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
PSFCN20-25-F2-B0-P6
PSFCN20-25-F2-B0-P6
20
1000
0.4
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
PSFCN25-25-F3-B0-P8
PSFCN25-25-F3-B0-P8
25
1000
0.4
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
PSFCN30-25-F3-B0-P8
PSFCN30-25-F3-B0-P8
30
1000
0.4
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
PSFCN35-25-F3-B0-P10
PSFCN35-25-F3-B0-P10
35
1000
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
PSFCN40-25-F5-B0-P12
PSFCN40-25-F5-B0-P12
40
1000
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
PSFCN50-25-F5-B0-P16
PSFCN50-25-F5-B0-P16
50
1000
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청