PRTB - Piede regolabile
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_fissi
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_fissi/prtb.prj},{NB=7322375},{SHA256=nbRHdqIMTWekoKFmF1sy5AXIbeJ+xA9nNaahCwyUjdU=},{INAME=7322375},{NAME=7322375},{NNCUSTOM=PRTB},{NTCUSTOM=Piede regolabile},{NBCUSTOM=7322375},{LINACUSTOM=7322375},{STEPFILE=7322375.stp},{PNGFILE=PRTB},{DWGFILE=PRTB},{CODE=7322375},{MOD=PRTB/40 M8x32},{D1=40},{C=20.0},{B=8.5},{A=2.0},{D=M 8},{L=32},{WGT=28},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7322223
7322223
PRTB/25 M8x17
25
18.0
6.7
2.0
M 8
17
15
Tecnopolimero nero rinfor...
7322227
7322227
PRTB/25 M8x22
25
18.0
6.7
2.0
M 8
22
17
Tecnopolimero nero rinfor...
7322230
7322230
PRTB/25 M8x27
25
18.0
6.7
2.0
M 8
27
19
Tecnopolimero nero rinfor...
7322260
7322260
PRTB/25 M10x27
25
18.0
6.7
2.0
M10
27
27
Tecnopolimero nero rinfor...
7322290
7322290
PRTB/30 M8x27
30
18.8
7.8
2.0
M 8
27
20
Tecnopolimero nero rinfor...
7322330
7322330
PRTB/30 M10x27
30
18.8
7.8
2.0
M10
27
27
Tecnopolimero nero rinfor...
7322363
7322363
PRTB/40 M8x17
40
20.0
8.5
2.0
M 8
17
22
Tecnopolimero nero rinfor...
7322367
7322367
PRTB/40 M8x22
40
20.0
8.5
2.0
M 8
22
24
Tecnopolimero nero rinfor...
7322370
7322370
PRTB/40 M8x27
40
20.0
8.5
2.0
M 8
27
26
Tecnopolimero nero rinfor...
7322375
7322375
PRTB/40 M8x32
40
20.0
8.5
2.0
M 8
32
28
Tecnopolimero nero rinfor...
7322407
7322407
PRTB/40 M10x22
40
20.0
8.5
2.0
M10
22
30
Tecnopolimero nero rinfor...
7322415
7322415
PRTB/40 M10x32
40
20.0
8.5
2.0
M10
32
36
Tecnopolimero nero rinfor...
7322465
7322465
PRTB/50 M8x32
50
22.0
10.0
2.0
M 8
32
36
Tecnopolimero nero rinfor...
7322497
7322497
PRTB/50 M10x22
50
22.0
10.0
2.0
M10
22
29
Tecnopolimero nero rinfor...
7322505
7322505
PRTB/50 M10x32
50
22.0
10.0
2.0
M10
32
44
Tecnopolimero nero rinfor...
7322545
7322545
PRTB/60 M8x32
60
22.0
8.4
2.5
M 8
32
46
Tecnopolimero nero rinfor...
7322548
7322548
PRTB/60 M8x37
60
22.0
8.4
2.5
M 8
37
47
Tecnopolimero nero rinfor...
7322588
7322588
PRTB/60 M10x37
60
22.0
8.4
2.5
M10
37
56
Tecnopolimero nero rinfor...
7322620
7322620
PRTB/80 M8x27
80
26.0
9.5
3.0
M 8
27
50
Tecnopolimero nero rinfor...
7322670
7322670
PRTB/80 M10x37
80
26.0
9.5
3.0
M10
37
65
Tecnopolimero nero rinfor...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PRSTX - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
PRTN - Piede regolabile
GAMM
05.05.2022
FOOT
Metalwork
21.07.2022
LV.F-STP - ELESA-Levelling feet for ground mounting
Elesa
01.03.2024
PRMES - Piede regolabile con esagono
GAMM
05.05.2022
PRST - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
PRSTA - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
PRTR - Piede trapezoidale
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청