PRQ - Piede regolabile
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Piedi_regolabili
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/piedi_regolabili/prq.prj},{NB=7323113},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7323113},{NAME=7323113},{NNCUSTOM=PRQ},{NTCUSTOM=Piede regolabile},{NBCUSTOM=7323113},{LINACUSTOM=7323113},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=PRQ},{DWGFILE=PRQ},{CODE=7323113},{MOD=PRQ30},{D=30},{E=28},{A=5},{B=5},{M=M22},{F=60.0},{L=19.5},{H=-},{S=1,5 - 2},{MAT=Tecnopolimero nero. Per tubo quadro.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7323101
7323101
PRQ20
20
20
5
4
M10
24.0
16.7
-
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323103
7323103
PRQ22
22
20
5
4
M10
24.0
16.7
-
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323106
7323106
PRQ25
25
24
5
5
M16
22.0
20.0
34.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323109
7323109
PRQ25
25
28
5
5
M16
60.0
19.5
-
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323111
7323111
PRQ30
30
28
5
5
M22
20.0
19.5
45.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323113
7323113
PRQ30
30
28
5
5
M22
60.0
19.5
-
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323116
7323116
PRQ35
35
28
5
5
M22
21.5
29.3
34.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323119
7323119
PRQ35
35
28
5
5
M22
60.0
29.3
-
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323121
7323121
PRQ40
40
28
5
5
M22
21.5
29.3
34.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323123
7323123
PRQ40
40
28
5
5
M22
60.0
29.3
-
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323126
7323126
PRQ45
45
41
5
5
M30
28.0
29.3
45.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323129
7323129
PRQ50
50
41
5
5
M30
28.0
29.3
45.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323131
7323131
PRQ60
60
58
6
10
M42x2
37.0
34.8
-
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청