피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Protective conduit
Flexa
Powered by
CAD모델 선택
US Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ring
06.12.2023
US Safety-type screwed conduit connector with inner thread, Ferrule and sea...
01.03.2022
US Safety-type screwed conduit connector with turnable metric outer thread ...
01.03.2022
Metal connector, safety-type straight, outer thread strain relief
27.09.2023
Metal connector, safety-type straight, metric outer thread strain relief, f...
01.03.2022
USD conduit connector with integrated ferrule, incl. O-Ring and longer hexa...
22.03.2022
LI Metal screwed conduit connector with turnable ferrule
06.12.2023
LIF Metal screwed conduit connector with fixed outer thread
06.12.2023
USB Connector body with hexagonal wrench surface
01.03.2022
Metal connector, safety-type 90° elbow, outer thread
01.03.2022
USK All plastic screwed conduit connector with ferrule
06.12.2023
LKI One-part plastic screwed conduit connector with integrated ferrule and ...
06.12.2023
EG Multipart metal screwed conduit connector, export version with UL and CS...
22.03.2022
EW 45 Multipart metal screwed conduit connector of 45°-angle version, expor...
22.03.2022
EW 90 Multipart metal screwed conduit connector of 90°-angle version, expor...
22.03.2022
NIMS Conduit olive, nickel plated brass, connecting thread, incl. O-Ring
22.03.2022
EEM Terminal sleeve/ferrule, Brass
22.03.2022
EK Cylindric plastic terminal sleeve with protective edges to cover the con...
01.03.2022
US-Food-M - Food-safe metal connector, safety-type, straight, outer thread
01.03.2022
MSD - Brass thrust collar for connector US
22.03.2022
TED - PTFE-Sealing
22.03.2022
AK - End cap / transition for tubing spr
06.12.2023
EE - Terminal sleeves/ferrules Brass
22.03.2022
EEK - Terminal sleeves/ferrules Plastic
22.03.2022
LKS-M - Plastic connector one-part turnable connecting thread
21.06.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.