카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Proportional valve Series AP - 16mm
Camozzi
Proportional technology
Proportional valves
Series AP
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/tecnologia_proporzionale/valvole_proporzionali/valvole_proporionali_serie_ap/valvole_proporzionali_serie_ap_taglia_16mm_asmtab.prj},{NB=AP-6= taglia 16mm2= 2vie1= NC0-DR2-GPH( )},{SERIE=AP},{CORPO=6= taglia 16mm},{NUMEROVIE=2= 2vie},{FUNZIONE=1= NC},{CONNESSIONI=0},{DIAMETRO=D},{MATERIALE=R},{MATERIALECORPO=2},{MATERIALEBOBINA=G},{DIMENSBOBINA=P},{TENSIONE=H},{ORIENTAMENTO= },{VERSIONE= },{PPATH=valvole_proporzionali_serie_ap_taglia_16mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
CORPO
Body type
ⁿ/ₐ
NUMEROVIE
Number of ways
ⁿ/ₐ
FUNZIONE
Function
ⁿ/ₐ
KV
Kv
[l/min]
PMAX
Max pressure
[bar]
PORTATA
Max flow
[Nl/min]
AP-6210-DR2-GPH
AP
6= size 16mm
2= 2way
1 = NC
0.300
10.000
43.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청