카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
Profile mk 2210 - for example fur Alucobondplatten
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Edge Profiles for Paneling
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/7_kant_flaech/mk_2210.prj},{NB=52.10.0100(0)},{ARTIKELNR=52.10.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.25},{BZ1=Profil mk 2210},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=},{ABM=20 x 13.5 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6000},{A=0.00},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg/m]
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
ABM
Measure
[mm]
FRB
Colour
ⁿ/ₐ
LGL
Stock Length
[mm]
52.10.0100
52.10.
0.25
Profile mk 2210
AlMgSi 0,5 F25
20 x 13.5 mm
Alu natural
6000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청